Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio M/F 12 cm - Nero
Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)
ID prodotto: UUSBOTGADAP
- Supporto di dispositivi dotati di USB OTG (On the Go, da viaggio)
- 1 connettore maschio micro USB ‘B’
- 1 porta per connettore femmina USB ‘A’
- Resistente struttura in PVC
Panoramica
L'adattatore USB OTG UUSBOTGADAP trasforma il computer tablet o smartphone dotato di Micro USB On-The-Go in un host USB OTG aggiungendo una porta USB al dispositivo digitale mobile aumentandone così la funzionalità e permettendo l'utilizzo di una periferica USB come, ad esempio, unità thumb o mouse e tastiere USB, ecc.
Dotato della nostra garanzia a vita, questo adattatore Micro USB OTG è realizzato per la massima durata e connessioni affidabili e prolungate nel tempo.
Nota: L'adattatore funziona solamente con i dispositivi che supportano USB OTG. Consultare la documentazione e/o il fornitore di servizi per verificare che il dispositivo supporti la funzionalità USB OTG.
Il vantaggio StarTech.com
- Consente di scaricare fotografie, trasferire dati e lavorare con maggiore efficienza
- Affidabilità garantita
Applicazioni
Consente l'aggiunta di una porta USB standard a un computer tablet o smartphone dotato di micro USB OTG
Permette il collegamento di una tastiera o un mouse USB al tablet
Consente il collegamento di un'unità thumb al tablet, al telefono cellulare o all'eReader per un'archiviazione di dati rimovibile
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V932270 | |
Tech Data - Italy | 4428642 | |
UPC Code | 065030849630 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Nichel | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio | |
Connettore B | 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 12 mm [0.5 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 17 mm [0.7 in] | |
Lunghezza prodotto | 39 mm [1.5 in] | |
Peso prodotto | 6 g [0.2 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 8 g [0.3 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore micro USB OTG M/F |
Prodotti correlati
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Nero
Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)
Cavo adattatore USB OTG per Samsung Galaxy Tab
Permette di trasformare la Samsung Galaxy Tab™ in un host USB per connettere dispositivi USB (unità thumb, mouse, tastiere, ecc.)
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
UUSBOTGADAP_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Letter of Conformity (LOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.