StarTech.com

Cavo Adattatore micro USB a USB femmina angolato a destra OTG da viaggio 12cm M/F - Nero

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

ID prodotto: UUSBOTGRA

  • Supporto di dispositivi dotati di USB OTG (On the Go, da viaggio)
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Resistente struttura in PVC
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.7 cm [0.3 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 127 mm [5 in]
Lunghezza prodotto 127 mm [5 in]
Peso prodotto 7 g [0.2 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare destro
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 9 g [0.3 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore micro USB a host USB OTG con angolare destro 12 cm M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Nero
UUSBOTG
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Nero

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa