StarTech.com

Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Nero

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

ID prodotto: UUSBOTG

  • Supporto di dispositivi dotati di USB OTG (On the Go, da viaggio)
  • 1 connettore maschio micro USB ‘B’
  • 1 porta per connettore femmina USB ‘A’
Ulteriori Informazioni
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Resistente struttura in PVC
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.8 cm [0.3 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 127 mm [5 in]
Lunghezza prodotto 127 mm [5 in]
Peso prodotto 7 g [0.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 10 g [0.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore micro USB OTG M/F 12 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Adattatore micro USB a USB femmina angolato a destra OTG da viaggio 12cm M/F - Nero
UUSBOTGRA
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina angolato a destra OTG da viaggio 12cm M/F - Nero

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio M/F 12 cm - Nero
UUSBOTGADAP
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio M/F 12 cm - Nero

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Adattatore Lettore schede micro SD con adattatore Micro USB OTG per dispositivi Android
MSDREADU2OTG
Adattatore Lettore schede micro SD con adattatore Micro USB OTG per dispositivi Android

Consente il collegamento di una scheda Micro SD al computer o a un dispositivo mobile OTG utilizzando una porta USB o Micro USB

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Cavo prolunga Micro USB maschio a femmina - Cavo di estensione micro-USB di 50cm - Nero
USBUBEXT50CM
Cavo prolunga Micro USB maschio a femmina - Cavo di estensione micro-USB di 50cm - Nero

Consente di aumentare la portata dei cavi Micro-USB di circa 50 cm

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Cavo USB OTG - Micro USB a Micro USB - M/M - 20cm
UUUSBOTG8IN
Cavo USB OTG - Micro USB a Micro USB - M/M - 20cm

Consente di collegare il telefono o tablet compatibile con USB On-The-Go (OTG) a un’unità esterna o altro dispositivo USB 2.0

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Cavo USB OTG - Micro USB a Mini USB - M/M - 20cm
UMUSBOTG8IN
Cavo USB OTG - Micro USB a Mini USB - M/M - 20cm

Consente di collegare il telefono o tablet compatibile con USB On-The-Go (OTG) a un disco rigido esterno o ad altri dispositivi Mini-USB

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Connettore dock 1 m a cavo USB per Samsung Galaxy Tab
USB2SDC1M
Connettore dock 1 m a cavo USB per Samsung Galaxy Tab

Consente di caricare o sincronizzare il Samsung Galaxy Tab™

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,97 IVA inclusa
Cavo connettore dock a USB per Samsung Galaxy Tab, 2 m
USB2SDC2M
Cavo connettore dock a USB per Samsung Galaxy Tab, 2 m

Consente di caricare o sincronizzare il Samsung Galaxy Tab™

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Cavo adattatore USB OTG per Samsung Galaxy Tab
SDCOTG
Cavo adattatore USB OTG per Samsung Galaxy Tab

Permette di trasformare la Samsung Galaxy Tab™ in un host USB per connettere dispositivi USB (unità thumb, mouse, tastiere, ecc.)

€ 1,99 IVA esclusa
€ 2,43 IVA inclusa
Cavo adattatore OTG USB per ASUS Transformer Pad e Eee Pad Transformer / Slider
ASDCOTG
Cavo adattatore OTG USB per ASUS Transformer Pad e Eee Pad Transformer / Slider

Permette di trasformare ASUS® Transformer Pad in un host USB per connettere dispositivi USB (unità thumb, mouse, tastiere, ecc.)

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa

Accessori