StarTech.com

Adattatore tastiera e mouse da PS/2 a USB - Connettore convertitore PS/2 a USB di ricambio Femmina / Maschio

Permette di riunire mouse e tastiera per PS2 in un'unica interfaccia USB

ID prodotto: USBPS2PC

  • Ingressi tastiera e mouse PS/2 separati
  • Unico collegamento host USB al computer
  • Compatibile con funzione plug-and-play
Ulteriori Informazioni
  • Nessun driver o software necessario
  • Fonte di alimentazione esterna non richiesta
€ 12,99 EUR IVA esclusa
€ 15,85 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Chesen - CSC0101A-S16G
Standard del settore USB 1.1
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi 1 x porta USB libera
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 20~50% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 43.5 cm [17.1 in]
Lunghezza prodotto 43.5 cm [17.1 in]
Peso prodotto 46 g [1.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 86 g [3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore tastiera/mouse da USB a PS2
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Accessori