StarTech.com

Cavo connettore dock a USB per Samsung Galaxy Tab, 3 m

Permette la ricarica o la sincronizzazione di Samsung Galaxy Tab™ a distanze maggiori, fino a 3 m dal computer o dal caricatore

ID prodotto: USB2SDC3M

  • 1 connettore maschio USB-A
  • 1 connettore Samsung maschio da 30 pin
  • Lunghezza del cavo di 3 m
Ulteriori Informazioni
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Resistente struttura in PVC
€ 13,99 EUR IVA esclusa
€ 17,07 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore Samsung (30 Pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.7 cm [0.3 in]
Colore Nero
Diametro filo 24/30 AWG
Larghezza prodotto 26.5 mm [1 in]
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 45 g [1.6 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 50 g [1.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Connettore dock a cavo USB per Galaxy Tab, 3m

Certificazioni

Prodotti correlati

Connettore dock 1 m a cavo USB per Samsung Galaxy Tab
USB2SDC1M
Connettore dock 1 m a cavo USB per Samsung Galaxy Tab

Consente di caricare o sincronizzare il Samsung Galaxy Tab™

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,97 IVA inclusa
Cavo connettore dock a USB per Samsung Galaxy Tab, 2 m
USB2SDC2M
Cavo connettore dock a USB per Samsung Galaxy Tab, 2 m

Consente di caricare o sincronizzare il Samsung Galaxy Tab™

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa