StarTech.com

Cavo connettore dock a USB per Samsung Galaxy Tab, 2 m

Consente di caricare o sincronizzare il Samsung Galaxy Tab™

ID prodotto: USB2SDC2M

  • Connettore dock Samsung a 30 pin a connettore USB ‘A’ di alta qualità
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Resistente struttura in PVC
€ 10,99 EUR IVA esclusa
€ 13,41 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore Samsung (30 Pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 26/28 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 33 g [1.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 38 g [1.3 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Connettore dock a cavo USB per Galaxy Tab, 2m

Certificazioni

Prodotti correlati

Connettore dock 1 m a cavo USB per Samsung Galaxy Tab
USB2SDC1M
Connettore dock 1 m a cavo USB per Samsung Galaxy Tab

Consente di caricare o sincronizzare il Samsung Galaxy Tab™

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,97 IVA inclusa
Cavo connettore dock a USB per Samsung Galaxy Tab, 3 m
USB2SDC3M
Cavo connettore dock a USB per Samsung Galaxy Tab, 3 m

Permette la ricarica o la sincronizzazione di Samsung Galaxy Tab™ a distanze maggiori, fino a 3 m dal computer o dal caricatore

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa