Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Nero

ID prodotto: USB4PACBK

Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo in qualsiasi luogo del mondo

Caratteristiche
  • Consente di collegare e caricare i dispositivi nel proprio Paese o all'estero grazie all'adattatore di alimentazione universale incluso

  • Consente di fornire l’alimentazione più veloce possibile richiesta per ogni dispositivo connesso, fino a un totale di 34 watt (6,8 amp) condivisi tra tutte le quattro porte

  • Ricarica quasi tutti i dispositivi mobili con supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT
INGIT
Disponibile in
€ 45,99 EUR IVA esclusa
€ 55,19 IVA inclusa

ID: USB4PACBK

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Caricatore a quattro porte per tenere i dispositivi mobili carichi e pronti all’uso in qualsiasi località. Il prodotto consente di caricare fino a quattro dispositivi allo stesso tempo a casa, in ufficio o in viaggio all'estero.

Adattatore di alimentazione universale perfetto per il viaggio all'estero

Questo caricatore da parete comprende un adattatore di alimentazione universale che permette il collegamento a qualsiasi presa elettrica praticamente in qualsiasi Paese del mondo. Consente di tenere i dispositivi portatili carichi e pronti all’uso durante il viaggio verso qualsiasi destinazione.

Inoltre, il design compatto di questo caricatore è ideale per l'inserimento in un bagaglio a mano. Questo caricatore a parete USB portatile è dotato di una presa pieghevole per il Nord America che è possibile tenere nella borsa del laptop o in qualsiasi altra valigia o sacca. Inoltre, è possibile aggiungere un qualsiasi tipo di presa internazionale e caricare il dispositivo una volta giunti a destinazione.

Output di corrente per caricare fino a quattro dispositivi allo stesso tempo

Caricatore a porta multipla dotato della tecnologia Smart IC, che consente di identificare il tipo di dispositivo collegato a ciascuna porta. Grazie al riconoscimento dei dispositivi collegati, il caricatore è in grado di offrire la quantità e il tipo di energia adatti a ciascun dispositivo.

Inoltre, la stazione di ricarica è in grado di fornire 34 watt di potenza totale, condividendo 6,8 ampere fra le quattro porte. Consente di caricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo. 

Unico caricatore per tutti i dispositivi mobili compatibile con gran parte dei telefoni e tablet

Il caricatore supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 per la compatibilità con numerosi dispositivi mobili, fra cui Apple iPhone e iPad, tablet Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™, telefoni Nexus™ e molti altri.

Stazione di ricarica dedicata: adattatore desktop

È possibile tenere il caricatore sulla scrivania e utilizzarlo come stazione di ricarica dedicata per i dispositivi mobili a casa o in ufficio. Collegando più dispositivi USB a un singolo caricatore USB multi-porta è possibile ottenere una soluzione efficiente che offre un notevole risparmio di spazio per i casi in cui non occorre utilizzare molteplici power bar o prese di corrente a muro.

Protezione per i dispositivi: misure di sicurezza integrate

La stazione di ricarica USB è dotata di misure di sicurezza incorporate per assicurare la protezione di tutti i dispositivi da danni dovuti a surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente o corto circuito. Se si supera il limite di 34 watt, l’alimentazione inviata ai dispositivi connessi viene disattivata e il caricatore si reimposta fino alla riduzione del carico a livelli sicuri.

USB4PACBK è dotato dalla garanzia StarTech.com di 2 anni per assicurare prestazioni affidabili.

Nota: Alcuni dispositivi mobili come i dispositivi Samsung e BlackBerry® utilizzano collegamenti di alimentazione proprietari che non sono compatibili con i caricatori in commercio. Consultare la documentazione del produttore per verificare la compatibilità con USB4PACBK.

Applicazioni
  • Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo
  • Consente di caricare quattro telefoni allo stesso tempo
  • Consente di creare una stazione di ricarica dedicata per la casa e l'ufficio
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentatore NEMA 1-15 (America settentrionale) Presa
1 - BS 1363 Power (UK) Presa
1 - Alimentatore CEE 7/16 (spina europea) Presa
1 - Alimentazione AS/NZS 3112 (Australia) Presa
Connettore B 4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Alimentazione
Corrente di uscita 6.8A
Corrente ingresso 0.9A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 43 mm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Peso prodotto 164 g [5.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 248 g [8.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Caricatore a parete USB a 4 porte
1 - Adattatore alimentatore universale (NA/UK/EU/AUS)
Certificazioni
Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Bianco
USB4PACWH

Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Bianco

Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo in qualsiasi luogo del mondo

€ 45,99 IVA esclusa
€ 55,19 IVA inclusa

Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale)

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale) - bianco
USB2PACWH

Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale) - bianco

Consente di ricaricare tablet e cellulare contemporaneamente, praticamente in qualsiasi Paese del mondo

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.