StarTech.com

Cavo combo USB retrattile da 76 cm - USB a Micro USB e Mini USB - M/M

Il cavo combo USB 2.0 portatile consente di ricaricare o sincronizzare dispositivi mobili Micro o Mini USB in qualsiasi luogo

ID prodotto: USBRETAUBMB

  • 1 connettore maschio USB-A
  • 1 connettore maschio Micro USB-B
  • 1 connettore maschio Mini USB-B
  • Design cavo retraibile
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps
€ 7,99 EUR IVA esclusa
€ 9,75 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
1 - USB mini-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 18.2 cm [7.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 29.2 cm [11.5 in]
Lunghezza cavo 0.8 m [2.5 ft]
Lunghezza prodotto 0.8 m [2.5 ft]
Peso prodotto 21 g [0.7 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 26 g [0.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo combo retrattile USB a Micro USB e Mini USB da 76 cm

Certificazioni