StarTech.com

Cavo Micro USB - A a Micro B da 1 m

Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile

ID prodotto: UUSBHAUB1M

  • Supporta velocità di trasferimento dei dati USB high speed fino a 480 Mbps
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Connettori USB 'A' e USB 'Micro B' di alta qualità
  • Resistente struttura in PVC
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 30 g [1.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo micro USB 1 m- A a Micro B

Certificazioni

Prodotti correlati

1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB50CM
Cavo USB 2.0 a Micro USB da A a B - 50cm

Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB2M
Cavo micro USB 2 m- A a Micro B

Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo micro USB M/M 3 m - USB A a Micro B
UUSBHAUB3M
Cavo micro USB M/M 3 m - USB A a Micro B

Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa