StarTech.com

Cavo micro USB 2 m - A a Micro B angolare verso il basso

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB a maggiori distanze senza che il cavo sia d'intralcio

ID prodotto: USBAUB2MD

  • 1 connettore maschio USB ‘A’
  • 1 connettore maschio Micro USB B con angolare verso il basso
  • Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
Ulteriori Informazioni
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Connettori saldati con pressacavo
  • Lunghezza del cavo di 2 m
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.9 cm [0.7 in]
Colore Nero
Diametro filo 24/30 AWG
Larghezza prodotto 16 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 47 g [1.7 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare verso il basso
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 52 g [1.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo micro USB 2 m - A a Micro B angolare verso il basso

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo micro USB 0,5 m- A a Micro B con angolare verso l'alto
USBAUB50CMU
Cavo micro USB 0,5 m- A a Micro B con angolare verso l'alto

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB portatili a distanze ridotte senza che il cavo sia d'intralcio

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Cavo micro USB 1 m- A a Micro B con angolare verso l'alto
USBAUB1MU
Cavo micro USB 1 m- A a Micro B con angolare verso l'alto

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB senza che il cavo sia d'intralcio

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB A a Micro B angolato da 2m - M/M
USBAUB2MU
Cavo Adattatore USB A a Micro B angolato da 2m - M/M

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB a maggiori distanze senza che il cavo sia d'intralcio

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa