StarTech.com

Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B da 30 cm

Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile

ID prodotto: UUSBHAUB1

  • Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Connettori USB 'A' e USB 'Micro B' di alta qualità
  • Resistente struttura in PVC
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24/30 AWG
Lunghezza cavo 0.3 m [1 ft]
Lunghezza prodotto 0.3 m [1 ft]
Peso prodotto 16 g [0.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 21 g [0.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo micro USB 30 cm - A a Micro B

Certificazioni