Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo micro USB 1,8 m - A a Micro B con angolare destro
Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi USB Micro-B senza che il cavo sia d'intralcio
ID prodotto: UUSBHAUB6RA
- 1 connettore maschio USB ‘A’
- 1 connettore maschio USB Micro-B con angolare destro
- Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Connettori saldati con pressacavo
Il cavo USB-A a Micro-B da 1,8 m UUSBHAUB6RA offre un collegamento di alta qualità tra dispositivi mobili USB 2.0 dotati di Micro USB (quali ad esempio smart phone BlackBerry® o basati su Android, fotocamere digitali, PDA, dispositivi PC tablet e sistemi GPS) e un computer dotato di USB per le attività di ogni giorno come la sincronizzazione dei dati, i trasferimenti di file e la ricarica.
Il connettore Micro USB ad angolare destro posiziona il cavo in modo da consentire un accesso agevole al dispositivo digitale mobile in modalità sia verticale che orizzontale anche durante la ricarica.
Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo di alta qualità USB-A a Micro-B ad angolare destro è dotato della garanzia a vita StarTech.com.
In alternativa, StarTech.com offre anche un cavo USB A a Micro B da 1,8 m con angolare sinistro (UUSBHAUB6LA) che fornisce la stessa comodità del cavo con angolare destro ma consente di collegare il dispositivo Micro-B nella direzione opposta.
Applicazioni
- Permette il trasferimento di dati, il collegamento a vari dispositivi USB e la fornitura dell'alimentazione durante la ricarica del dispositivo Micro USB senza che il cavo sia d'intralcio
Il vantaggio StarTech.com
- Offre l'accesso illimitato a dispositivi USB Micro-B, sia in modalità verticale che orizzontale, persino durante la ricarica
- Affidabilità garantita
Codici articolo:
Ingram Micro Italy
V933050
Tech Data - Italy
4428736
UPC Code
065030830256
Specifiche tecniche
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Prestazioni | ||
Tipo e velocità | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio | |
Connettore B | 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Diametro filo | 24/30 AWG | |
Lunghezza cavo | 1.8 m [6 ft] | |
Lunghezza prodotto | 1.8 m [6 ft] | |
Peso prodotto | 24 g [0.8 oz] | |
Stile connettori | Dritto ad angolare destro | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 29 g [1 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo micro USB 1,8 m - A a Micro B con angolare destro |
Prodotti correlati
Cavo Micro-USB da Ricarica e Sincronizzazione angolato destro da 0,5m
Consente di ricaricare in modo efficiente i telefoni e i tablet più recenti con una potenza fino a 2,4 amp
Cavo USB A - Micro B ad angolo sinistro da 1,8m
Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi USB Micro-B senza che il cavo sia d'intralcio
Cavo micro USB 15 cm - A a Micro B
Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile
Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B da 30 cm
Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile
Cavo Micro-USB da Ricarica e Sincronizzazione angolato sinistra da 0,5m
Consente di ricaricare in modo efficiente i telefoni e i tablet più recenti con una potenza fino a 2,4 amp
Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B ad angolo sinistro da 30 cm
Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi USB Micro-B senza che il cavo sia d'intralcio
Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B ad angolo sinistro da 91 cm
Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi USB Micro-B senza che il cavo sia d'intralcio
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 1 m - USB-A a Micro B ad angolo sinistro - M/M - 0,25mm²
Consente di ricaricare i dispositivi mobili con questo cavo Micro-USB 0,25 mm²
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 2 m - USB-A a Micro B ad angolo sinistro - M/M - 0,25mm²
Consente di ricaricare i dispositivi mobili con questo cavo Micro-USB 0,25 mm²
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 1 m - USB-A a Micro B ad angolo destro - M/M - 0,25mm²
Consente di ricaricare i dispositivi mobili con un cavo micro USB 0,25 mm²
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 2 m - USB-A a Micro B ad angolo destro - M/M - 0,25mm²
Consente di ricaricare i dispositivi mobili con questo cavo Micro-USB 0,25 mm²
Cavo da Usb a micro USB con connettori ad angolo destro - M/M da 1 m Nero
Consente di caricare e sincronizzare un dispositivo Micro-USB usando una porta USB difficile da raggiungere
Cavo da Usb a micro USB con connettori ad angolo destro - M/M da 2 m Nero
Consente di caricare e sincronizzare un dispositivo Micro-USB usando una porta USB difficile da raggiungere
Adattatore micro USB a mini USB F/M
Consente di utilizzare un cavo micro USB o un ricaricatore con i vecchi dispositivi dotati di mini USB
Adattatore Micro USB a Mini USB 2.0 M/F
Consente di utilizzare cavi Mini USB di vecchia generazione con periferiche Micro USB di ultima generazione
Cavo adattatore micro USB a mini USB 15 cm M/F
Consente di collegare dispositivi micro USB mediante un cavo mini USB
Cavo combo USB retrattile da 76 cm – USB a Micro USB e Mini USB – M/M
Il cavo combo USB 2.0 portatile consente di ricaricare o sincronizzare dispositivi mobili Micro o Mini USB in qualsiasi luogo
Accessori
Caricatore da auto a doppia presa con cavo Lightning piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero
Consente di ricaricare due tablet iPad contemporaneamente utilizzando la porta di ricarica dell'auto o il nostro caricatore ad alta potenza
Caricatore accendisigari doppio con presa Adattatore Apple 8-pin Lightning e porta USB 2.0 - Alta Potenza (21 Watt / 4.2 Amp)
Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet iPad® in auto
Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale)
Permette di ricaricare tablet e cellulare contemporaneamente
Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale) - bianco
Consente di ricaricare tablet e cellulare contemporaneamente, praticamente in qualsiasi Paese del mondo
Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Nero
Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo in qualsiasi luogo del mondo
Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Bianco
Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo in qualsiasi luogo del mondo
Carica Batteria Auto con LED a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta Potenza ( 17W - 3.4 Amp)
Consente di ricaricare in auto il tablet e il cellulare contemporaneamente
Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero
Consente di ricaricare due tablet contemporaneamente utilizzando la porta di ricarica dell'auto o il nostro caricatore ad alta potenza
Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Bianco
Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto
Caricatore da Auto con doppia porta USB - 24W/4.8A - Nero
Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto
Caricatore per auto USB a due porte, 24 W/4,8 A, bianco
Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto
Caricatore accendisigari a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta potenza ( 17W - 3.4 Amp) - bianco
Consente di ricaricare in auto il tablet e il cellulare contemporaneamente
HUB USB 3.0 a 7 porte con case metallico - Perno e concentratore USB 3.0 desktop/montabile a parete
Questo hub compatto e resistente consente di collegare 7 dispositivi ad alte prestazioni al computer o al Mac
HUB Industriale USB 3.0 a 7 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con Protezione ESD
Consente di aggiungere sette porte USB 3.0 utilizzando la guida DIN o un hub in metallo montabile sulla superficie della scrivania
HUB USB 3.0 a 7 porte alimentato - Perno e concentratore USB 3.0 ultra veloce - Nero
Consente di aggiungere 7 porte USB 3.0 esterne a un computer tramite una singola connessione USB
Resistente hub USB 3.0 per settore industriale a 4 porte predisposto per il montaggio
Consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 SuperSpeed esterne, tramite un unica connessione USB
HUB Industriale USB 3.0 a 10 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con ESD e protezione da sovratensioni
Consente di aggiungere dieci porte USB 3.0 (5 Gbps) utilizzando la guida DIN o un hub in metallo montabile sulla superficie
Hub USB 3.0 alimentato a 4 porte con 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A e 1 x 2A) - Box esterno in metallo per montaggio a parete
Consente l'aggiunta di 4 porte hub USB 3.0 oltre a 3 porte di caricamento USB dedicate (7 totali) utilizzando un'unica connessione host USB 3.0
Hub USB a 4 Porte - USB-A a 3x USB-A e 1x USB-C - Include Adattatore di Alimentazione
Per aggiungere al computer laptop quattro porte USB 3.0 (5 Gbps), di cui tre di tipo USB Type-A per la ricarica e la sincronizzazione e una porta USB Type-C
Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento
Consente di aggiungere esternamente delle porte USB 3.0 a 2x e delle porte USB 2.0 a 4x a un computer, tramite un'unica connessione USB 3.0
Hub USB 3.0 a 10 Porte di Ricarica e Sincronizzazione - 2 Porte x 1,5 Amp
Consente di aggiungere al computer dieci porte USB 3.0, due porte di ricarica in uscita
Hub USB 3.0 a 4 porte panello frontale – Alloggiamento 3,5 5,25"
Consente di aggiungere un hub USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte nell'apertura dell'alloggiamento frontale da 3,5" del case di un computer
Hub USB 3.0 a 4 Porte con Porta di Ricarica Dedicata - 1 Porta x 2,4 Amp
Consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 al computer oltre alla ricarica rapida di un dispositivo mobile
Hub USB 3.0 a 7 Porte con Porte di Ricarica Dedicate - 2 Porte x 2,4 Amp
Consente di aggiungere al computer sette porte USB 3.0 e due porte di ricarica rapida USB
Hub USB 3.0 a 4 porte - Mini Hub USB con porta di ricarica - Include Adattatore di Alimentazione
Hub portatile per l'aggiunta di quattro porte USB 3.0 esterne al computer laptop con funzionalità di ricarica del telefono
Stazione di caricamento USB dedicata con 7 porte (5 x 1 A, 2 x 2 A) - Caricatore USB multiporta indipendente
Consente la configurazione di una stazione di caricamento USB esterna a 7 porte per tablet, smartphone e altri dispositivi mobili
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
UUSBHAUB6RA_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Letter of Conformity (LOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.