StarTech.com

Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 2 m - USB-A a Micro B ad angolo destro - M/M - 0,25mm²

Consente di ricaricare i dispositivi mobili con questo cavo Micro-USB 0,25 mm²

ID prodotto: USBAUB2MRA

  • Consente di fornire la piena potenza di ricarica ai dispositivi mobili Micro-USB
  • Consente di collegare il dispositivo anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 25°C (32°F to 77°F)
Umidità 20%-50% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24/30 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 47 g [1.7 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare destro
Informazioni confezione
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 52 g [1.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di ricarica Micro-USB 2.0 con angolare destro da 2 m, per tablet e telefoni

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 2 m - USB-A a Micro B ad angolo sinistro - M/M - 0,25mm²
USBAUB2MLA
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 2 m - USB-A a Micro B ad angolo sinistro - M/M - 0,25mm²

Consente di ricaricare i dispositivi mobili con questo cavo Micro-USB 0,25 mm²

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 1 m - USB-A a Micro B ad angolo destro - M/M - 0,25mm²
USBAUB1MRA
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 1 m - USB-A a Micro B ad angolo destro - M/M - 0,25mm²

Consente di ricaricare i dispositivi mobili con un cavo micro USB 0,25 mm²

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 1 m - USB-A a Micro B ad angolo sinistro - M/M - 0,25mm²
USBAUB1MLA
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 1 m - USB-A a Micro B ad angolo sinistro - M/M - 0,25mm²

Consente di ricaricare i dispositivi mobili con questo cavo Micro-USB 0,25 mm²

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa