StarTech.com

Cavo prolunga Micro USB maschio a femmina - Cavo di estensione micro-USB di 50cm - Nero

Consente di aumentare la portata dei cavi Micro-USB di circa 50 cm

ID prodotto: USBUBEXT50CM

  • Consente di ottenere spazio aggiuntivo per la connessione di dispositivi USB OTG ai dispositivi mobili
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 5
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 30/24 AWG
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
Peso prodotto 20 g [0.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 21 g [0.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di prolunga Micro-USB 2.0 da 50 cm - M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Nero
UUSBOTG
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Nero

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina angolato a destra OTG da viaggio 12cm M/F - Nero
UUSBOTGRA
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina angolato a destra OTG da viaggio 12cm M/F - Nero

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Bianco
UUSBOTGW
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Bianco

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo micro USB da A a micro B 30 cm
UUSBHAUB1
Cavo micro USB da A a micro B 30 cm

Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m
USBAUB1MBK
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa