StarTech.com

Cavo Mini USB 2.0 30 cm - USB A a Mini B F/M

Consente di convertire un cavo USB A-A in un cavo USB A a Mini USB

ID prodotto: USBMUSBFM1

  • Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
  • Struttura resistente per prestazioni affidabili
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Connettore B 1 - USB mini-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 0.3 m [1 ft]
Lunghezza prodotto 0.3 m [1 ft]
Peso prodotto 14 g [0.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 25 mm [1 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 19 g [0.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB 2.0 30 cm - USB A a Mini B F/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo mini USB 2.0 15 cm - A a mini B
USB2HABM6IN
Cavo mini USB 2.0 15 cm - A a mini B

Ottime performance di trasferimento dei file per il riproduttore MP3, PDA o videocamera digitale con connessione Mini USB

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1
Cavo mini USB 2.0 30,4 cm - A a mini B - M/M

Cavo Mini USB corto, compatto ed economico, perfetto per collegare e sincronizzare dispositivi Blackberry, telefoni cellulari e fotocamere

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa