StarTech.com

Cavo mini USB 1 m- A a Mini B con angolare verso l'alto

Permette il collegamento di dispositivi Mini USB senza che il cavo sia d'intralcio

ID prodotto: USBAMB1MU

  • 1 connettore maschio USB ‘A’
  • 1 connettore maschio Mini USB B con angolare verso l'alto
  • Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
Ulteriori Informazioni
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Connettori saldati con pressacavo
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB mini-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 25 g [0.9 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare verso l'alto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 30 g [1.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo mini USB 1 m- A a Mini B con angolare verso l'alto

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo mini USB 2 m - A a Mini B angolare verso il basso
USBAMB2MD
Cavo mini USB 2 m - A a Mini B angolare verso il basso

Permette il collegamento di dispositivi Mini USB a maggiori distanze senza che il cavo sia d'intralcio

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa