StarTech.com

Cavo mini USB 2.0 30,4 cm - A a mini B - M/M

Cavo Mini USB corto, compatto ed economico, perfetto per collegare e sincronizzare dispositivi Blackberry, telefoni cellulari e fotocamere

ID prodotto: USB2HABM1

  • Da USB A maschio a mini USB B maschio
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB mini-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Grigio
Diametro filo 30 AWG
Lunghezza cavo 0.3 m [1 ft]
Lunghezza prodotto 0.3 m [1 ft]
Peso prodotto 14 g [0.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 19 g [0.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo mini USB 2.0 30,4 cm - A a mini B - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo mini USB 2.0 15 cm - A a mini B
USB2HABM6IN
Cavo mini USB 2.0 15 cm - A a mini B

Ottime performance di trasferimento dei file per il riproduttore MP3, PDA o videocamera digitale con connessione Mini USB

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
3 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
USB2HABM3RA
Cavo Mini USB - USB A a Mini B angolato a destra da 91cm - M/M

Permette il collegamento di dispositivi Mini USB senza che il cavo sia d'intralcio

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM3LA
Cavo mini USB - Cavo USB da A ad angolo sinistro Mini B da 91cm

Permette il collegamento di dispositivi Mini USB senza che il cavo sia d'intralcio

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM6LA
Cavo Mini USB - USB A ad angolo sinistro Mini B da 1,8m

Permette il collegamento di dispositivi Mini USB senza che il cavo sia d'intralcio

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo mini USB 2 m - A a Mini B angolare verso il basso
USBAMB2MD
Cavo mini USB 2 m - A a Mini B angolare verso il basso

Permette il collegamento di dispositivi Mini USB a maggiori distanze senza che il cavo sia d'intralcio

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo mini USB 1 m- A a Mini B con angolare verso l'alto
USBAMB1MU
Cavo mini USB 1 m- A a Mini B con angolare verso l'alto

Permette il collegamento di dispositivi Mini USB senza che il cavo sia d'intralcio

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
Cavo Sdoppiatore USB 2.0 da 91 cm per Disco Rigido HDD Esterno - 2x USB A a Mini B

Consente di collegare e alimentare un disco rigido con mini USB tramite due porte USB standard presenti sul computer

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
Cavo a doppia alimentazione per disco rigido esterno HDD a splitter Y - cavo USB A a mini B da 1,8m

Consente di collegare e alimentare un disco rigido con mini USB tramite due porte USB standard presenti sul computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo combo USB retrattile da 76 cm - USB a Micro USB e Mini USB - M/M
USBRETAUBMB
Cavo combo USB retrattile da 76 cm - USB a Micro USB e Mini USB - M/M

Il cavo combo USB 2.0 portatile consente di ricaricare o sincronizzare dispositivi mobili Micro o Mini USB in qualsiasi luogo

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - F/M
USBMUSBFM1
Cavo Mini USB 2.0 30 cm - USB A a Mini B F/M

Consente di convertire un cavo USB A-A in un cavo USB A a Mini USB

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa

Accessori