StarTech.com

Adattatore piastra slot basso profilo 2 porte USB A femmina

Consente di aggiungere due porte USB 2.0 esterne a un PC con fattore di forma ridotto

ID prodotto: USBPLATELP

  • 2 porte USB 'A' femmina
  • 2 connettori IDC-5 femmina
  • Supporta il collegamento a schede madri con 4 o 5 pin
Ulteriori Informazioni
  • Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps
  • Lunghezza del cavo di 28 cm
€ 7,99 EUR IVA esclusa
€ 9,75 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Connettore B 2 - IDC (5 pin, header scheda madre) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 28.7 cm [11.3 in]
Lunghezza cavo 28.5 cm [11.2 in]
Lunghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Peso prodotto 44 g [1.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 49 g [1.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore piastra slot 2 porte USB A femmina basso profilo

Certificazioni