StarTech.com

Cavo USB per montaggio a pannello 30 cm B a B - F/M

Per soluzioni USB personalizzate. Consente di montare una connessione USB su un pannello facilmente accessibile e sicuro.

ID prodotto: USBPNLBFBM1

  • Coperchio modellato di dimensioni standard per semplice montaggio a vite
  • Conforme alle specifiche USB 2.0
  • Schermato per impedire interferenze EMI / RFI
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A USB B (4 pin) Maschio
Connettore B USB B (4 pin) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 0.3 m [1 ft]
Lunghezza prodotto 0.3 m [1 ft]
Peso prodotto 31.5 g [1.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 36.5 g [1.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione Cavo pannello USB 30 cm B a B - F/M

Certificazioni