StarTech.com

Cavo USB per montaggio a pannello da 30 cm - Cavo USB A a collettore scheda madre F/F

Consente di collegare una porta USB a pannello al collettore della scheda madre

ID prodotto: USBPNLAFHD1

€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Connettore B IDC (5 pin, header scheda madre) Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 0.3 m [1 ft]
Lunghezza prodotto 0.3 m [1 ft]
Peso prodotto 19 g [0.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 24 g [0.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione Cavo pannello USB 30 cm - Cavo USB A a collettore scheda madre F/F

Certificazioni