Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo USB 3.0 SuperSpeed per stampante tipo A/B ad alta velocita' M/M - 1m
Consente il collegamento di dispositivi USB 3.0 esterni
ID prodotto: USB3SAB1M
- Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 3.0 SuperSpeed
- Connettori saldati con pressacavo
- Velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo A-a-B USB 3.0 da 1m USB3SAB1M permette di collegare i dispositivi USB 3.0 di tipo B, come ad esempio box esterni per dischi rigidi, lettori di schede, docking station e dispositivi di acquisizione video.
Il cavo USB 3.0 presenta una struttura a doppini intrecciati schermati (STP) di alta qualità che consente di eliminare le interferenze elettromagnetiche e assicura un'affidabile comunicazione dei dati.
Il cavo da 1m è dotato dalla garanzia a vita di StarTech.com che assicura qualità e affidabilità.
Il vantaggio StarTech.com
- Trasferimenti di dati senza errori
- Affidabilità garantita
Applicazioni
Permette di collegare una periferica USB 3.0 tipo B (box esterno per disco rigido, lettore per schede, docking station, dispositivo di acquisizione video, ecc.) a un desktop, laptop o server dotato di USB 3.0
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933121 | |
UPC Code | 065030856027 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Nichel | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Prestazioni | ||
Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio | |
Connettore B | 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Blu | |
Diametro filo | 28 AWG | |
Lunghezza cavo | 1 m [3.3 ft] | |
Lunghezza prodotto | 1 m [3.3 ft] | |
Peso prodotto | 52 g [1.8 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 58 g [2 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo SuperSpeed USB 3.0 A a B 1 m - M/M |
Prodotti correlati
Cavo USB 3.0 SuperSpeed 3 m A a B - M/M, colore nero
Consente il collegamento di dispositivi USB 3.0 anche a grandi distanze
Cavo USB 3.0 SuperSpeed da 1 m nero - Angolare destro A a B - M/M
Consente il collegamento di dispositivi USB 3.0 anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
Cavo USB 3.0 SuperSpeed da 3 m nero - Angolare destro A a B - M/M
Consente il collegamento di dispositivi USB 3.0 anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USB3SAB1M_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.