Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo USB 3.0 SuperSpeed da 1 m nero - Angolare destro A a B - M/M
Consente il collegamento di dispositivi USB 3.0 anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
ID prodotto: USB3SAB1MRA
- 1 connettore maschio USB 3.0 'A' con angolare destro
- 1 connettore maschio USB 3.0 ‘B’
- Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 3.0 SuperSpeed
- Struttura a doppini intrecciati schermati (STP) di alta qualità
- Velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
- Connettori saldati con pressacavo
- Compatibile all'indietro con USB 2.0
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo USB 3.0 A a B da 1m nero USB3SAB1MRA presenta un connettore maschio USB 'A' con angolare destro che consente il collegamento di periferiche USB 3.0 di tipo 'B' a PC, laptop o server anche in punti di difficile accesso o spazi ristretti.
Il connettore USB 'A' con angolare destro consente il posizionamento del cavo praticamente a scomparsa sulla parete o su un'altra superficie, eliminando lo spazio solitamente necessario per un collegamento “dritto” dal cavo alla porta USB.
Sfruttando completamente le funzionalità di USB 3.0 SuperSpeed standard se utilizzato con un host e un dispositivo USB 3.0, questo cavo da 1 m offre una larghezza di banda di 5 Gbps.
Inoltre, il cavo USB 3.0 con angolare destro presenta una struttura a doppini intrecciati schermati (STP) di alta qualità che consente di eliminare le interferenze elettromagnetiche e assicura un'affidabile comunicazione dei dati.
Il cavo USB 3.0 A a B USB3SAB1MRA è dotato della garanzia a vita StarTech.com per qualità e affidabilità garantite.
Il vantaggio StarTech.com
- Consente il collegamento a PC, laptop o server anche a scomparsa sulla parete o su un'altra superficie
- Trasferimenti di dati senza errori
- Affidabilità garantita
Applicazioni
Permette di collegare una periferica USB 3.0 SuperSpeed tipo B (box esterno hard disk, lettore per schede, docking station, dispositivi di acquisizione video, ecc.) a un desktop, laptop o server dotato di USB 3.0, anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V932314 | |
UPC Code | 065030849920 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Nichel | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Doppino intrecciato schermato in pellicola | |
Prestazioni | ||
Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio | |
Connettore B | 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 14 mm [0.6 in] | |
Colore | Nero | |
Diametro filo | 28 AWG | |
Larghezza prodotto | 11 mm [0.4 in] | |
Lunghezza cavo | 1 m [3.3 ft] | |
Lunghezza prodotto | 1 m [3.3 ft] | |
Peso prodotto | 48 g [1.7 oz] | |
Stile connettori | Dritto ad angolare destro | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 56 g [2 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo USB 3.0 SuperSpeed 1 m nero con angolare destro A a B - M/M |
Prodotti correlati
Cavo USB 3.0 SuperSpeed da 3 m nero - Angolare destro A a B - M/M
Consente il collegamento di dispositivi USB 3.0 anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USB3SAB1MRA_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.