StarTech.com

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1,8 m A ad A nero - M/F

Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di altri 1,8 m

ID prodotto: USB3SEXT6BK

  • 1 connettore maschio USB ‘A’
  • 1 connettore femmina USB ‘A’
  • Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 3.0 SuperSpeed
Ulteriori Informazioni
  • Struttura a doppini intrecciati schermati (STP) di alta qualità
  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
  • Compatibile all'indietro con USB 2.0
€ 9,99 EUR IVA esclusa
€ 12,19 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Doppino intrecciato schermato in pellicola
Prestazioni
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 76 g [2.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 86 g [3 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1,8 m A ad A nero - M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed A ad A da 1,8 m- M/F
USB3SEXTAA6
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed A ad A da 1,8 m- M/F

Consente di estendere un cavo USB 3.0 SuperSpeed di altri 1,8 m

€ 9,99 IVA esclusa
€ 12,19 IVA inclusa