StarTech.com

Cavo pannello USB 3.0 2 porte - Cavo USB A a collettore scheda madre F/F

Consente l'estensione di un collettore scheda madre USB 3.0 a due porte USB 3.0-A a pannello

ID prodotto: USB3SPNLAFHD

  • Conforme alle specifiche USB 3.0
  • 2 porte USB 3.0-A per montaggio a pannello con viti per un'installazione sicura
€ 17,99 EUR IVA esclusa
€ 21,95 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettore B 1 - IDC (20 pin, USB 3.0, header scheda madre) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Colore Blu
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 36.5 mm [1.4 in]
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 500 mm [19.7 in]
Peso prodotto 69 g [2.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 74 g [2.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo pannello USB 3.0 2 porte - Cavo USB 3.0 A a collettore scheda madre F/F
4 - Viti per il montaggio del pannello

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore piastra slot USB 3.0 A femmina 2 porte
USB3SPLATE
Adattatore piastra slot USB 3.0 A femmina 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte USB 3.0 A femmina sul retro del computer

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa