Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed A ad A da 1,8 m- M/F

ID prodotto: USB3SEXTAA6

Consente di estendere un cavo USB 3.0 SuperSpeed di altri 1,8 m

Caratteristiche
  • 1 connettore maschio USB ‘A’

  • 1 connettore femmina USB ‘A’

  • Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 3.0 SuperSpeed

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Struttura a doppini intrecciati schermati (STP) di alta qualità

  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps

  • Retrocompatibile con USB 2.0

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 9,99 EUR IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

ID: USB3SEXTAA6

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed (1,8 m, A-A) USB3SEXTAA6 offre una connessione resistente e di alta qualità che consente di sfruttare appieno le funzionalità di USB 3.0 standard.

Progettato per il collegamento di dispositivi USB SuperSpeed di nuova generazione, questo cavo USB 3.0 maschio a femmina estende il collegamento del cavo USB 3.0 fino a 1,8 metri e offre la piena larghezza di banda USB 3.0 di 5 Gbps, supportando la massima velocità di trasmissione tra dispositivi compatibili se utilizzato con un host e un dispositivo USB 3.0.

Il nostro cavo di prolunga USB 3.0 presenta una struttura a doppini intrecciati schermati (STP) di alta qualità, che consente di prevenire le interferenze elettromagnetiche assicurando un'affidabile comunicazione dei dati.

USB3SEXTAA6 è dotato della nostra garanzia a vita e offre qualità e affidabilità garantite.

Il vantaggio StarTech.com
  • Permette di estendere un cavo USB 3.0 fino a 1,8 m con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps assicurando una connessione ideale anche a distanze maggiori
  • Il design a doppini intrecciati schermati (STP) permette di eliminare le interferenze elettromagnetiche (EMI) per una connettività ottimale
  • Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
  • Permette di estendere il cavo USB 3.0 Super Speed di 1,8 m
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Doppino intrecciato schermato in pellicola
Prestazioni
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Blu
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 0.1 kg [0.2 lb]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1,8 m A ad A - M/F
Certificazioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.