Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo Micro USB 3.0 slim - USB-A a Micro-B ad angolo sinistro da 2m - M/M
Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 Micro con meno ingombro e in base alle esigenze di configurazione grazie al cavo sottile più flessibile
ID prodotto: USB3AU2MLS
- Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 nell'area di lavoro in base alle proprie esigenze
- Consente di collegare il dispositivo anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
- Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili senza estrarli dalla custodia protettiva
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo resistente cavo slim USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps), meglio conosciuto come cavo USB 3.0, consente di posizionare i dispositivi Micro-USB sulla scrivania senza l'ingombro del cavo. È più sottile e flessibile dei cavi standard e presenta un connettore Micro-USB con angolare sinistro che evita curve ingombranti sulla porta di collegamento.
Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 nel punto desiderato
Ora è possibile organizzare la scrivania nel modo più adatto alle proprie esigenze senza preoccuparsi che il cavo formi delle curve ingombranti o si tenda eccessivamente per il collegamento. Questo cavo resistente e leggero ha uno spessore pari a circa la metà di un normale cavo USB 3.0 e offre la flessibilità per posizionare i dispositivi in base alle proprie esigenze con un minimo ingombro.
Questo versatile cavo presenta un connettore con angolare sinistro che offre un adattamento più naturale nel punto di collegamento del dispositivo impedendo una tensione superflua e danni alla porta.
Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili USB 3.0
Consente di ricaricare cellulari e tablet dotati di USB 3.0 Micro-B con la massima alimentazione di ricarica, senza aumentare il tempo per la ricarica, anche a una distanza di 2 metri dal caricatore.
Questo cavo lungo supera i limiti della distanza e permette di restare collegati anche mentre si prendono appunti in sala riunioni, si controllano le e-mail in una stanza di hotel o si legge in un bar.
Consente di collegare facilmente i dispositivi mobili
Il cavo presenta un connettore modellato resistente che consente di collegare il telefono cellulare o il tablet senza estrarlo dalla custodia protettiva. Inoltre, il connettore Micro-USB con angolare sinistro del cavo consente di inviare messaggi, lavorare o giocare sul dispositivo mobile anche mentre è in ricarica senza l'ingombro del cavo.
USB3AU2MLS da 2 metri è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com per la massima affidabilità.
Applicazioni
Consente di collegare i dispositivi Micro USB 3.0 (disco rigido portatile, lettore per schede, dispositivo di acquisizione video, box esterno per disco rigido e così via) a un PC o laptop compatibile con USB 3.0
Permette di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili Micro B USB 3.0
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933474 | |
UPC Code | 065030861274 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Nichel | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Prestazioni | ||
Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio | |
Connettore B | 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Diametro filo | 26/32 AWG | |
Lunghezza cavo | 2 m [6.6 ft] | |
Lunghezza prodotto | 2 m [6.6 ft] | |
Peso prodotto | 56 g [2 oz] | |
Stile connettori | Dritto ad angolare sinistro | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 61 g [2.2 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo Micro-USB 3.0 slim con angolare sinistro 2m |
Prodotti correlati
Cavo Micro USB 3.0 slim - USB-A a Micro-B ad angolo destro da 2m - M/M
Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 Micro con meno ingombro e in base alle esigenze di configurazione grazie al cavo sottile più flessibile
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim M/M - 2m
Permette di collocare facilmente i dispositivi Micro USB 3.0 vicino al desktop o al laptop grazie al cavo sottile e flessibile
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USB3AU2MLS_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.