StarTech.com

Cavo prolunga USB 3.0 SuperSpeed Tipo A da 2m da A ad A - Maschio/Femmina

Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di ulteriori 2 metri

ID prodotto: USB3SEXT2MBK

  • Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 3.0 SuperSpeed
  • Struttura a doppini intrecciati schermati (STP) di alta qualità
  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
  • Retrocompatibile con USB 2.0
€ 9,99 EUR IVA esclusa
€ 12,19 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Doppino intrecciato schermato in pellicola
Prestazioni
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 83 g [2.9 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 92 g [3.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 2 m A ad A nero - M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A nero - M/F
USB3SEXT1MBK
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A nero - M/F

Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di un metro aggiuntivo

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,97 IVA inclusa
Cavo di estensione USB 3.0 SuperSpeed desktop da 1,5 m- A ad A M/F
USB3SEXT5DSK
Cavo di estensione USB 3.0 SuperSpeed desktop da 1,5 m- A ad A M/F

Consente di prolungare una porta USB 3.0 dal pannello posteriore del computer, fino al ripiano della scrivania

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A blu - M/F
USB3SEXT1M
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A blu - M/F

Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di un metro aggiuntivo

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,97 IVA inclusa