StarTech.com

Cavo adattatore di alimentazione Micro SATA a SATA, 30 cm

Consente di collegare un Hard Disk Micro SATA da 1,8" a un controller SATA standard

ID prodotto: MCSATAF12S

  • Conforme alle specifiche Serial ATA III
€ 12,99 EUR IVA esclusa
€ 15,85 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - Micro SATA (16 pin, dati e alimentazione) Presa
Connettore B 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Colore Rosso
Lunghezza cavo 304.8 mm [12 in]
Lunghezza prodotto 304.8 mm [12 in]
Peso prodotto 18 g [0.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 21.9 cm [8.6 in]
Package Length 12.6 cm [5 in]
Package Width 12 mm [0.5 in]
Peso spedizione (confezione) 18 g [0.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore di alimentazione Micro SATA a SATA, 30 cm

Certificazioni