StarTech.com

Cavo Mini SAS esterno 2 m - Serial Attached SCSI SFF-8088 a SFF-8088

Permette di collegare dispositivi di archiviazione SAS SFF-8088 con una soluzione conforme a TAA a elevate prestazioni

ID prodotto: ISAS88882

  • 2 prese SFF-8088 latching
  • Robusti connettori in metallo
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps
Ulteriori Informazioni
  • Design multicorsia
  • Compatibile all'indietro con dispositivi SATA
€ 91,99 EUR IVA esclusa
€ 112,23 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 8 Twisted Pair
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Pellicola in alluminio poliestere con treccia in rame stagnato
Prestazioni
Lunghezza max cavo 2 m [6.6 ft]
Connettore/i
Connettore A 1 - SFF-8088 (26 pin, Mini-SAS esterno) Latch Presa
Connettore B 1 - SFF-8088 (26 pin, Mini-SAS esterno) Latch Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 218 g [7.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Peso spedizione (confezione) 236 g [8.3 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo SAS Serial Attached SCSI esterno 2m - Da SFF-8088 a SFF-8088

Certificazioni

Prodotti correlati

External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88881
Cavo Mini SAS esterno 1 m - Serial Attached SCSI SFF-8088 a SFF-8088

Permette di collegare dispositivi di archiviazione SAS SFF-8088 con una soluzione conforme a TAA a elevate prestazioni

€ 72,99 IVA esclusa
€ 89,05 IVA inclusa
External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88701
Cavo SAS Serial Attached SCSI esterno 1 m - Da SFF-8470 a SFF-8088

Consente di collegare dispositivi SAS esterni, tra cui server, workstation e computer desktop

€ 100,99 IVA esclusa
€ 123,21 IVA inclusa
External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88702
Cavo SAS Serial Attached SCSI esterno 2m - Da SFF-8470 a SFF-8088

Consente di collegare dispositivi SAS esterni, tra cui server, workstation e computer desktop

€ 88,99 IVA esclusa
€ 108,57 IVA inclusa