×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Non disponibile
Cavo SAS SCSI seriale collegato 100 cm - Da 8087 a SFF-8087
Offre una resistente connettività per reti, server, workstation e desktop ad alte prestazioni
ID prodotto: SAS8787100
- Doppie prese interne Mini-SAS SFF-8087
€ 53,99 EUR IVA esclusa
€ 64,79 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo Mini-SAS interno da 1 metro SAS8787100 (con bande laterali) dispone di due connettori SFF-8087 che consentono di trasmettere, gestire e proteggere i dati critici e contenuti digitali.
Progettato per fornire una resistente connettività per reti, server, workstation e desktop ad alte prestazioni, questo cavo Mini-SAS è dotato della garanzia a vita StarTech.com.
Il vantaggio StarTech.com
- Permette di trasmettere, gestire e proteggere in modo sicuro dati d'importanza critica e contenuti digitali
- Facile da installare e utilizzare
- Con garanzia a vita StarTech.com
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V931838 | |
UPC Code | 065030826495 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Numero di conduttori | 32 | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Pellicola in alluminio-poliestere | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - SFF-8087 (36 pin, Mini-SAS interno) Presa | |
Connettore B | 1 - SFF-8087 (36 pin, Mini-SAS interno) Presa | |
Caratteristiche fisiche | ||
Diametro filo | 30 AWG | |
Lunghezza cavo | 1 m [3.3 ft] | |
Lunghezza prodotto | 1 m [3.3 ft] | |
Peso prodotto | 0.1 kg [0.1 lb] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.1 kg [0.1 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo SAS SCSI seriale collegato 100 cm - Da 8087 a SFF-8087 |
Prodotti correlati
SAS7070S100
Cavo Infiniband SAS esterno 1 m - Da SFF-8470 a SFF-8470
Offre una connettività tra dischi e scheda backplane affidabile e ad alte prestazioni
€ 75,99 IVA esclusa
€ 91,19 IVA inclusa
SAS8482P50
Cavo SAS SCSI Seriale da 50cm - SFF-8484 a 4x SFF-8482 alimentato LP4
Consente di collegare un controller SAS a 4 unità SAS
€ 48,99 IVA esclusa
€ 58,79 IVA inclusa
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- SAS8787100_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.