StarTech.com

Cavo SAS Serial Attached SCSI esterno 1 m - Da SFF-8470 a SFF-8088

Consente di collegare dispositivi SAS esterni, tra cui server, workstation e computer desktop

ID prodotto: ISAS88701

  • Robusti connettori in metallo
  • Presa Infiniband con viti ad alette per connessioni sicure
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps
  • Compatibile con molti server, tra cui: IBM MegaRAID 8480 IBM System Storage EXP3000 IBM x3850 (8864) IBM x3800 (8866) IBM x3655 (7985) IBM x3455 (7984,7986) IBM x3250 (4364,4365)
€ 100,99 EUR IVA esclusa
€ 123,21 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 8 Twisted Pair
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Pellicola in alluminio poliestere con treccia in rame stagnato
Connettore/i
Connettore A 1 - SFF-8470 (32 pin, Infiniband, SAS esterno) Presa
Connettore B 1 - SFF-8088 (26 pin, Mini-SAS esterno) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Diametro 8.763mm
Diametro filo 26 AWG (0.404 mm)
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 190 g [6.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Peso spedizione (confezione) 193 g [6.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo SAS Serial Attached SCSI esterno 1 m - Da SFF-8470 a SFF-8088

Certificazioni

Prodotti correlati

External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88702
Cavo SAS Serial Attached SCSI esterno 2m - Da SFF-8470 a SFF-8088

Consente di collegare dispositivi SAS esterni, tra cui server, workstation e computer desktop

€ 88,99 IVA esclusa
€ 108,57 IVA inclusa
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88881
Cavo Mini SAS esterno 1 m - Serial Attached SCSI SFF-8088 a SFF-8088

Permette di collegare dispositivi di archiviazione SAS SFF-8088 con una soluzione conforme a TAA a elevate prestazioni

€ 72,99 IVA esclusa
€ 89,05 IVA inclusa
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88882
Cavo Mini SAS esterno 2 m - Serial Attached SCSI SFF-8088 a SFF-8088

Permette di collegare dispositivi di archiviazione SAS SFF-8088 con una soluzione conforme a TAA a elevate prestazioni

€ 91,99 IVA esclusa
€ 112,23 IVA inclusa