StarTech.com

Cavo interno Mini SAS a SATA da 1m - SFF-8643 a 4x SATA

Consente di collegare un controller SAS a quattro unità SATA

ID prodotto: SAS43SAT1M

  • Compatibile con le unità SATA da 6 Gbps
  • Cavo di ricambio conveniente
  • Struttura interamente in accaio
€ 28,99 EUR IVA esclusa
€ 35,37 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Pellicola in alluminio-poliestere
Connettore/i
Connettore A 1 - SFF-8643 (36 pin, HD Mini SAS interno) Latch Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Colore Nero e argento
Diametro filo 30 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 42 g [1.5 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 46 g [1.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo SFF-8643 a 4x SATA da 1 m

Certificazioni