StarTech.com

Cavo Serial ATA 20 cm

Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti

ID prodotto: SATA8

  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
  • Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
  • Lunghezza del cavo di 20 cm
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 7
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Rosso
Diametro filo 26 AWG
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 203.2 mm [8 in]
Lunghezza prodotto 203.2 mm [8 in]
Peso prodotto 9 g [0.3 oz]
Stile connettori Non latch
Informazioni confezione
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 11 g [0.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Serial ATA 20 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

12in SATA Serial ATA Cable
SATA6
Cavo SATA Serial ATA 15 cm

Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Cavo SATA a Serial ATA - Connettore SATA a Serial ATA 3.0 a 6 Gpbs - 30 cm
SATA12
Cavo SATA a Serial ATA - Connettore SATA a Serial ATA 3.0 a 6 Gpbs - 30 cm

Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
12in SATA Serial ATA Cable
SATA18
Cavo Serial ATA 45 cm

Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
12in SATA Serial ATA Cable
SATA24
Cavo Serial ATA 60 cm

Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo latching SATA 30 cm
LSATA12
Cavo latching SATA 30 cm

Compatibile con connettori SATA, per collegare in maniera sicura gli Hard Disk

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Cavo latching SATA 45 cm
LSATA18
Cavo latching SATA 45 cm

Cavo per Hard Disk SATA con connettori latch SATA, per installazioni sicure e affidabili

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa