StarTech.com

Cavo Serial ATA 60 cm

Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti

ID prodotto: SATA24

  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
  • Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
  • Lunghezza del cavo di 60 cm
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Ambientale
Temperatura d'esercizio 20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Temperatura di conservazione 24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Umidità 50% relative humidity
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.200
Colore Rosso
Larghezza prodotto 14.000
Lunghezza cavo 609.6 mm [24 in]
Lunghezza prodotto 609.6 mm [24 in]
Peso prodotto 18 g [0.6 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 219.5 mm [8.6 in]
Package Length 12.8 cm [5 in]
Package Width 2 cm [0.8 in]
Peso spedizione (confezione) 23 g [0.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo per il collegamento di dischi Serial ATA 60 cm

Certificazioni