StarTech.com

Cavo Serial ATA SATA ad angolare destro SATA 91 cm

Consente di creare una connessione angolare verso destra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti

ID prodotto: SATA36RA1

  • 1 connettore SATA
  • 1 connettore SATA con angolare destro/90 gradi
  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
  • Lunghezza del cavo di 91 cm
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Colore Rosso
Lunghezza cavo 914.4 mm [36 in]
Lunghezza prodotto 914.4 mm [36 in]
Peso prodotto 25 g [0.9 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare destro
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 30 g [1.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Serial ATA SATA ad angolare destro SATA 91 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

12in SATA Serial ATA Cable
SATA36
Cavo SATA Serial ATA 91,4 cm

Consente di collegare e posizione facilmente Hard Disk SATA - pensato per case di grandi dimensioni

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa