StarTech.com

Cavo Seriale SATA 45,7 cm SATA ad angolare sinistro SATA - F/F

Consente di creare una connessione angolare verso sinistra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti

ID prodotto: SATA18LA1

  • 1 connettore SATA
  • 1 connettore SATA con angolare sinistro/90 gradi
  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
  • Lunghezza del cavo di 45 cm
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.200
Colore Rosso
Larghezza prodotto 14.000
Lunghezza cavo 457.2 mm [18 in]
Lunghezza prodotto 457.2 mm [18 in]
Peso prodotto 240 g [8.5 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare sinistro
Informazioni confezione
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 250 g [8.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Serial ATA 45,7 cm SATA ad angolare sinistro SATA - F/F

Certificazioni