Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo estensione di alimentazione SATA 15 pin 20 cm

ID prodotto: SATAPOWEXT8

Consente di estendere il collegamento di alimentazione SATA fino a 20 cm

Caratteristiche
  • Connettori SATA 15 pin maschio a 15 pin femmina

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

ID: SATAPOWEXT8

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo di estensione di alimentazione SATA 15 pin SATAPOWEXT8 da 20 cm permette di estendere la portata tra i collegamenti di alimentazione e di unità SATA interne per un massimo di 20 cm. L'estensione semplifica l'installazione delle unità risolvendo i limiti tipici dei collegamenti e riducendo il rischio di danneggiare i connettori SATA delle unità o della scheda madre eliminando la necessità di tendere il cavo per realizzare la connessione dati necessaria.
Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di estendere la portata da un collegamento di alimentazione SATA alla connessione di unità SATA per un massimo di 20 cm
  • Elimina la necessità di piegare o tendere il cavo per compensare la mancanza di spazio
  • Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
  • Permette flessibilità nel posizionamento dei cavi durante la realizzazione o l'aggiornamento di sistemi
  • Permette di estendere i collegamenti di adattatori per schede backplane
  • Consente di estendere i collegamenti di dock per unità
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Connettore B 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0 m [0 ft]
Diametro filo 18 AWG
Larghezza prodotto 0 m [0.1 ft]
Lunghezza cavo 203.2 mm [8 in]
Lunghezza prodotto 0.2 m [0.7 ft]
Peso prodotto 17 g [0.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 22 g [0.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo estensione di alimentazione SATA 15 pin 20 cm
Certificazioni
Cavo di estensione dati e alimentazione SATA 22 Pin da 30 cm
SATA22PEXT

Cavo di estensione dati e alimentazione SATA 22 Pin da 30 cm

Consente di estendere connessioni di alimentazione e dati SATA fino a 30 cm

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,79 IVA inclusa

Cavo estensione di alimentazione SATA 15 pin 30 cm
SATAPOWEXT12

Cavo estensione di alimentazione SATA 15 pin 30 cm

Consente di estendere un collegamento di alimentazione SATA fino a 30 cm

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.