StarTech.com

Cavo SATA a Serial ATA Rotondo e Angolato a destra di Tipo L con clip di sicurezza da 15 cm

Consente di creare una connessione angolare verso destra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti

ID prodotto: LSATARND6R1

  • 1 connettore latching SATA
  • 1 connettore latching SATA con angolare destro
  • Cavo SATA arrotondato
  • Supporta elevate velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps se utilizzato con unità conformi a SATA 3.0
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 6 g [0.2 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare destro
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 23.2 cm [9.1 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 6 g [0.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo seriale latching arrotondato, SATA a SATA con angolare destro 15 cm

Certificazioni