StarTech.com

Adattatore slimline SATA femmina di 50 cm a SATA con cavo di alimentazione SATA

Consente il collegamento di un lettore ottico slimline SATA a un controller SATA normale e all'alimentazione

ID prodotto: SLSATAF50CMS

  • Conforme alle specifiche Serial ATA III
  • Offre una maggiore flessibilità grazie alla lunghezza di 50 cm
€ 9,99 EUR IVA esclusa
€ 12,19 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - Slimline SATA (13 pin, dati e alimentazione) Presa
Connettore B 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Rosso
Diametro filo 26 AWG (0.404 mm)
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
Peso prodotto 28 g [1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 30 g [1.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore slimline SATA femmina di 50 cm a SATA con cavo di alimentazione SATA

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore cavo slimline SATA a SATA e alimentazione LP4 30,5 cm
SLSATAF12
Adattatore cavo slimline SATA a SATA e alimentazione LP4 30,5 cm

Consente di collegare un Hard Disk SATA slim al connettore standard di una scheda madre SATA

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa
Cavo adattatore slimline SATA a SATA e alimentazione LP4 50 cm
SLSATAF20
Cavo adattatore slimline SATA a SATA e alimentazione LP4 50 cm

Consente di collegare un Hard Disk SATA slim al connettore standard di una scheda madre SATA

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,97 IVA inclusa
Adattatore cavo slimline SATA a SATA e alimentazione LP4 90 cm
SLSATAF36
Adattatore cavo slimline SATA a SATA e alimentazione LP4 90 cm

Consente di collegare un Hard Disk SATA slim al connettore standard di una scheda madre SATA

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,97 IVA inclusa