StarTech.com

Adattatore cavo slimline SATA a SATA e alimentazione LP4 90 cm

Consente di collegare un Hard Disk SATA slim al connettore standard di una scheda madre SATA

ID prodotto: SLSATAF36

  • 1 connettore SATA
  • 1 connettore di alimentazione (LP4)
  • 1 connettore slimline SATA
Ulteriori Informazioni
  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
  • Compatibile con lettori ottici slimline SATA
  • Lunghezza del cavo di 91 cm
€ 8,99 EUR IVA esclusa
€ 10,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - Slimline SATA (13 pin, dati e alimentazione) Presa
Connettore B 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 91.5 cm [36 in]
Colore Rosso
Larghezza prodotto 7.8 mm [0.3 in]
Lunghezza cavo 914.4 mm [36 in]
Lunghezza prodotto 914.4 mm [36 in]
Peso prodotto 32 g [1.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 37 g [1.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo slim SATA a SATA e LP4 90 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo adattatore slimline SATA a SATA e alimentazione LP4 50 cm
SLSATAF20
Cavo adattatore slimline SATA a SATA e alimentazione LP4 50 cm

Consente di collegare un Hard Disk SATA slim al connettore standard di una scheda madre SATA

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,97 IVA inclusa