StarTech.com

Adattatore su staffa a basso profilo 2 porte SATA a eSATA

Consente di aggiungere 2 porte eSATA al PC, a partire da porte di connessione Serial ATA interne

ID prodotto: ESATAPLT2LP

  • 2 alloggiamenti SATA
  • 2 connettori eSATA
  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
€ 8,99 EUR IVA esclusa
€ 10,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettore B 2 - eSATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.8 cm [0.7 in]
Colore Rosso
Diametro filo 26 AWG (0.404 mm)
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza cavo 304.8 mm [12 in]
Lunghezza prodotto 300 mm [11.8 in]
Peso prodotto 290 g [10.2 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.7 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore piatto SATA a eSATA basso profilo, a 2 porte
1 - Supporto a basso profilo con tacca inversa

Certificazioni