StarTech.com

Cavo Schermato esterno eSATA da 1,8m - M/M

Consente di collegare dispositivi di archiviazione esterna SATA al computer laptop o desktop

ID prodotto: ESATA6

  • Conforme alle specifiche Serial ATA III Elevata velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps
€ 10,99 EUR IVA esclusa
€ 13,41 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - eSATA (7 pin, dati) Presa
Connettore B 1 - eSATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 131 g [4.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 25.5 cm [10 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 136 g [4.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo schermato eSATA esterno da 1,8 m M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3
Cavo schermato eSATA esterno, 90 cm M/M

Consente di collegare dispositivi di archiviazione esterna SATA al computer laptop o desktop

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa