Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo connettore lightning a 8 pin Apple bianco da 30cm a USB per iPhone / iPod / iPad
Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro
ID prodotto: USBLT30CMW
- 1 connettore lightning Apple (8 pin)
- 1 connettore maschio USB ‘A’
- Connettore lightning reversibile
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo lightning a USB da 30 cm USBLT30CMW per iPhone, iPod e iPad offre una soluzione affidabile per la ricarica e la sincronizzazione dei dispositivi mobili Apple® di nuova generazione con il computer PC o Mac® attraverso una porta USB disponibile.
Ideale per il collegamento di dispositivi vicini, i nostri cavi lightning USB di lunghezza limitata offrono una soluzione portatile che li rende perfetti da trasportare come accessori per laptop. Inoltre, il connettore lightning a 8 pin reversibile può essere collegato a un dispositivo dotato di iOS con uno dei due lati rivolto verso l'alto, non è quindi possibile inserire in modo errato il cavo nel dispositivo.
Questo resistente cavo è conforme agli standard Apple MFi ed essendo dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni, assicura prestazioni affidabili.
Il vantaggio StarTech.com
- Completa i dispositivi mobili Apple® di colore bianco
- Non è possibile collegare in modo errato il connettore lightning al dispositivo
- Ideale per collegamento di dispositivi vicini
- Cavo leggero e portatile, adatto per il trasporto come accessorio per laptop
Applicazioni
Permette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi digitali mobili Apple dotati di lightning
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V932841 | |
UPC Code | 065030850575 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Nichel | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio | |
Connettore B | 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Bianco | |
Diametro filo | 28 AWG | |
Lunghezza cavo | 0.3 m [1 ft] | |
Lunghezza prodotto | 0.3 m [1 ft] | |
Peso prodotto | 13.9 g [0.5 oz] | |
Stile connettori | Dritto | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 33.9 g [1.2 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo connettore lighting Apple® a USB bianco 0,3 m |
Prodotti correlati
Cavo connettore corto Lightning a 8 pin Apple bianco da 15 cm a USB per iPhone / iPod / iPad
Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro
Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Bianco
Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning
Cavo lungo connettore lightning a 8 pin Apple bianco da 2 m a USB per iPhone / iPod / iPad
Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze
Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad bianco da 3 m
Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze
Cavo Lightning a USB con connettori in metallo Apple Premium - 1 m - Bianco
Permette di creare collegamenti eleganti e resistenti ai dispositivi Apple
Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Bianco
Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Apple® dotati di Lightning, anche all'interno di una custodia protettiva
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 1m - angolato
Permette di caricare o sincronizzare iPhone, iPod o iPad senza che il cavo sia d'intralcio
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 2m - angolato / bianco
Permette di caricare o sincronizzare iPhone, iPod o iPad a distanze maggiori senza che il cavo sia d'intralcio
Cavo Lightning a USB con connettori in metallo Apple Premium - 1 m - Nero
Permette di creare collegamenti eleganti e resistenti ai dispositivi Apple
Cavo connettore corto Lightning a 8 pin Apple a USB da 15cm nero per iPhone / iPod / iPad
Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro
Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Nero
Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Apple® dotati di Lightning, anche all'interno di una custodia protettiva
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 1m per iPhone / iPod / iPad
Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning
Cavo lungo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 2 m per iPhone / iPod / iPad
Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze
Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad nero 3 m
Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze
Cavo USB a Lightning a spirale da 0,3m - bianco
Consente di ricaricare iPad o iPhone all'interno del supporto da auto
Cavo USB a Lightning a spirale da 0,6m - bianco
Questo cavo a spirale da 60 cm permette di ricaricare in automobile i dispositivi dotati di connettore Lightning Apple® con un minore ingombro
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - giallo
Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - rosa
Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - blu
Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - verde
Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 30cm per iPhone / iPod / iPad
Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro
Cavo connettore Lightning a 8 pin Apple nero a USB a spirale da 30 cm per iPhone / iPod / iPad
Questo cavo a spirale da 30 cm permette di ricaricare in automobile i dispositivi dotati di connettore Lightning Apple® con un minore ingombro
Cavo connettore Lightning a 8 pin Apple nero a USB a spirale da 60 cm per iPhone / iPod / iPad
Questo cavo a spirale da 60 cm permette di ricaricare in automobile i dispositivi dotati di connettore Lightning Apple® con un minore ingombro
Cavo Lightning Apple con LED indicazione ricarica - Cavo Lightning a USB iPhone / iPod / iPad da 1m
Consente di individuare con certezza quando il tuo iPhone, iPod o iPad e completamente carico
Cavo connettore ad angolo lightning a 8 pin Apple a USB nero da 1 m per iPhone/iPod/iPad
Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® senza che il cavo sia d'intralcio
Cavo connettore ad angolo lightning a 8 pin Apple a USB nero da 2 m per iPhone/iPod/iPad
Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® a distanze maggiori senza che il cavo sia d'intralcio
Adattatore connettore Micro USB a Lightning Apple a 8 pin bianco per iPhone/iPod/iPad
Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB
Adattatore connettore Micro USB a Apple Lightning a 8 pin per iPhone / iPad / iPod - Bianco
Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB
Adattatore connettore Micro USB a Apple Lightning a 8 pin per iPhone / iPad / iPod - Nero
Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB
Adattatore connettore Micro USB a Lightning 8 pin di Apple nero per iPhone/iPod/iPad
Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB
Cavo 2 in 1 USB a Lightning 8 pin o Micro USB - cavo di ricarica o sincronizzazione da 1m
Un solo cavo per ricaricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB, iPhone, iPod o iPad
Cavo USB-C Multi Carica - Lightning USB, Micro-B - Intrecciato - 1m
Permette di caricare o sincronizzare il dispositivo mobile Apple Lightning, USB Type-C o Micro-USB utilizzando un singolo cavo
Cavo 2 in 1 USB a Lightning 8 pin o Micro USB - cavo di ricarica o sincronizzazione da 1m
Un solo cavo per ricaricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB, iPhone, iPod o iPad
Cavo di ricarica combo 3 in 1 USB a Micro USB / Lightning / 30-pin dock da 1m - Nero
Un solo cavo per ricaricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB, iPhone, iPod o iPad
Accessori
Caricatore da auto a doppia presa con cavo Lightning piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero
Consente di ricaricare due tablet iPad contemporaneamente utilizzando la porta di ricarica dell'auto o il nostro caricatore ad alta potenza
Caricatore accendisigari doppio con presa Adattatore Apple 8-pin Lightning e porta USB 2.0 - Alta Potenza (21 Watt / 4.2 Amp)
Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet iPad® in auto
Carica Batteria Auto con LED a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta Potenza ( 17W - 3.4 Amp)
Consente di ricaricare in auto il tablet e il cellulare contemporaneamente
Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero
Consente di ricaricare due tablet contemporaneamente utilizzando la porta di ricarica dell'auto o il nostro caricatore ad alta potenza
Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Bianco
Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto
Caricatore da Auto con doppia porta USB - 24W/4.8A - Nero
Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto
Caricatore per auto USB a due porte, 24 W/4,8 A, bianco
Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto
Caricatore accendisigari a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta potenza ( 17W - 3.4 Amp) - bianco
Consente di ricaricare in auto il tablet e il cellulare contemporaneamente
Caricatore da Parete USB con ricarica rapida 2.0 - Caricatore da viaggio internazionale - Nero
Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili a casa o in viaggio
Caricatore da Parete USB con ricarica rapida 2.0 - Caricatore da viaggio internazionale - Bianco
Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili a casa o in viaggio
Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale)
Permette di ricaricare tablet e cellulare contemporaneamente
Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale) - bianco
Consente di ricaricare tablet e cellulare contemporaneamente, praticamente in qualsiasi Paese del mondo
Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Nero
Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo in qualsiasi luogo del mondo
Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Bianco
Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo in qualsiasi luogo del mondo
HUB USB 3.0 a 7 porte con case metallico - Perno e concentratore USB 3.0 desktop/montabile a parete
Questo hub compatto e resistente consente di collegare 7 dispositivi ad alte prestazioni al computer o al Mac
HUB Industriale USB 3.0 a 7 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con Protezione ESD
Consente di aggiungere sette porte USB 3.0 utilizzando la guida DIN o un hub in metallo montabile sulla superficie della scrivania
HUB USB 3.0 a 7 porte alimentato - Perno e concentratore USB 3.0 ultra veloce - Nero
Consente di aggiungere 7 porte USB 3.0 esterne a un computer tramite una singola connessione USB
Resistente hub USB 3.0 per settore industriale a 4 porte predisposto per il montaggio
Consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 SuperSpeed esterne, tramite un unica connessione USB
HUB Industriale USB 3.0 a 10 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con ESD e protezione da sovratensioni
Consente di aggiungere dieci porte USB 3.0 (5 Gbps) utilizzando la guida DIN o un hub in metallo montabile sulla superficie
Hub USB 3.0 alimentato a 4 porte con 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A e 1 x 2A) - Box esterno in metallo per montaggio a parete
Consente l'aggiunta di 4 porte hub USB 3.0 oltre a 3 porte di caricamento USB dedicate (7 totali) utilizzando un'unica connessione host USB 3.0
Hub USB a 4 Porte - USB-A a 3x USB-A e 1x USB-C - Include Adattatore di Alimentazione
Per aggiungere al computer laptop quattro porte USB 3.0 (5 Gbps), di cui tre di tipo USB Type-A per la ricarica e la sincronizzazione e una porta USB Type-C
Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento
Consente di aggiungere esternamente delle porte USB 3.0 a 2x e delle porte USB 2.0 a 4x a un computer, tramite un'unica connessione USB 3.0
Hub USB 3.0 a 10 Porte di Ricarica e Sincronizzazione - 2 Porte x 1,5 Amp
Consente di aggiungere al computer dieci porte USB 3.0, due porte di ricarica in uscita
Hub USB 3.0 a 4 porte panello frontale – Alloggiamento 3,5 5,25"
Consente di aggiungere un hub USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte nell'apertura dell'alloggiamento frontale da 3,5" del case di un computer
Hub USB 3.0 a 4 Porte con Porta di Ricarica Dedicata - 1 Porta x 2,4 Amp
Consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 al computer oltre alla ricarica rapida di un dispositivo mobile
Hub USB 3.0 a 7 Porte con Porte di Ricarica Dedicate - 2 Porte x 2,4 Amp
Consente di aggiungere al computer sette porte USB 3.0 e due porte di ricarica rapida USB
Hub USB 3.0 a 4 porte - Mini Hub USB con porta di ricarica - Include Adattatore di Alimentazione
Hub portatile per l'aggiunta di quattro porte USB 3.0 esterne al computer laptop con funzionalità di ricarica del telefono
Stazione di caricamento USB dedicata con 7 porte (5 x 1 A, 2 x 2 A) - Caricatore USB multiporta indipendente
Consente la configurazione di una stazione di caricamento USB esterna a 7 porte per tablet, smartphone e altri dispositivi mobili
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USBLT30CMW_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.