StarTech.com

Cavo da USB a Lightning da 2 m - Cavo caricatore per iPhone / iPad / iPod ad angolo retto - Cavo da Lightning a USB a 90 gradi - Certificato Apple MFi - Nero

Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® a distanze maggiori senza che il cavo sia d'intralcio

ID prodotto: USBLT2MBR

  • 1 connettore lightning Apple ad angolo (8 pin)
  • 1 connettore maschio USB-A
  • Connettore lightning reversibile
Ulteriori Informazioni
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps
€ 22,99 EUR IVA esclusa
€ 28,05 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5.000
Colore Nero
Diametro filo 22/28 AWG
Larghezza prodotto 5.000
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 60 g [2.1 oz]
Stile connettori Con angolare
Informazioni confezione
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 20.1 cm [7.9 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Peso spedizione (confezione) 110 g [3.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo lightning ad angolo a USB nero da 2 m per iPod/iPhone/iPad

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo connettore ad angolo lightning a 8 pin Apple a USB nero da 1 m per iPhone/iPod/iPad
USBLT1MBR
Cavo connettore ad angolo lightning a 8 pin Apple a USB nero da 1 m per iPhone/iPod/iPad

Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® senza che il cavo sia d'intralcio

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo da USB a Lightning da 1 m (3 piedi) - Cavo di ricarica per iPhone / iPad / iPod ad angolo retto - Cavo da Lightning a USB a 90 gradi - Certificato Apple MFi - Bianco
€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo da USB a Lightning da 2 m - Cavo di ricarica per iPhone / iPad / iPod ad angolo retto - Cavo da Lightning a USB a 90 gradi - Certificato Apple MFi - Bianco
USBLT2MWR
Cavo da USB a Lightning da 2 m - Cavo di ricarica per iPhone / iPad / iPod ad angolo retto - Cavo da Lightning a USB a 90 gradi - Certificato Apple MFi - Bianco

Permette di caricare o sincronizzare iPhone, iPod o iPad a distanze maggiori senza che il cavo sia d'intralcio

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 1m per iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 1m per iPhone / iPod / iPad

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo da USB a Lightning da 15 cm - Cavo Lightning corto - Cavo di ricarica per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Bianco
USBLT15CMW
Cavo da USB a Lightning da 15 cm - Cavo Lightning corto - Cavo di ricarica per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Bianco

Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro

€ 18,99 IVA esclusa
€ 23,17 IVA inclusa
Cavo da USB a Lightning da 30 cm - Cavo di ricarica corto per iPhone / iPad / iPod - Cavo da Lightning a USB - Certificato Apple MFi - Bianco
USBLT30CMW
Cavo da USB a Lightning da 30 cm - Cavo di ricarica corto per iPhone / iPad / iPod - Cavo da Lightning a USB - Certificato Apple MFi - Bianco

Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo da USB a Lightning da 1 m - Cavo di ricarica per iPhone / iPad / iPod - Cavo di ricarica da Lightning a USB ad alta velocità - Certificato Apple MFi - Bianco
€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo da USB a Lightning da 2 m - Cavo di ricarica lungo per iPhone / iPad / iPod - Cavo da Lightning a USB - Certificato Apple MFi - Bianco
USBLT2MW
Cavo da USB a Lightning da 2 m - Cavo di ricarica lungo per iPhone / iPad / iPod - Cavo da Lightning a USB - Certificato Apple MFi - Bianco

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa
Cavo da USB a Lightning da 3 m - Cavo di ricarica lungo per iPhone / iPad / iPod - Cavo da Lightning a USB - Certificato Apple MFi - Bianco
USBLT3MW
Cavo da USB a Lightning da 3 m - Cavo di ricarica lungo per iPhone / iPad / iPod - Cavo da Lightning a USB - Certificato Apple MFi - Bianco

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa
Cavo da USB a Lightning da 1m - Cavo di ricarica per iPhone / iPad / iPod - Cavo da Lightning a USB - Certificato Apple MFi - Metallo - Bianco
€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Cavo da USB a Lightning da 1 m - Cavo di ricarica sottile per iPhone / iPad / iPod - Cavo di ricarica da Lightning a USB ad alta velocità - Certificato Apple MFi - Bianco
USBLT1MWS
Cavo da USB a Lightning da 1 m - Cavo di ricarica sottile per iPhone / iPad / iPod - Cavo di ricarica da Lightning a USB ad alta velocità - Certificato Apple MFi - Bianco

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Apple® dotati di Lightning, anche all'interno di una custodia protettiva

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Cavo da USB a Lightning da 1 m - Cavo per iPhone / iPad / Caricabatterie per iPhone - Cavo da Lightning a USB - Certificato Apple MFi - Metallo - Nero
€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Cavo da Lightning a USB angolato da 2 m per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Bianco
USBLT15CMB
Cavo da Lightning a USB angolato da 2 m per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Bianco

Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro

€ 18,99 IVA esclusa
€ 23,17 IVA inclusa
Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Nero
USBLT1MBS
Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Nero

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Apple® dotati di Lightning, anche all'interno di una custodia protettiva

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Cavo da USB a Lightning da 2 m - Cavo di ricarica lungo per iPhone / iPad / iPod - Cavo da Lightning a USB - Certificato Apple MFi - Nero
USBLT2MB
Cavo da USB a Lightning da 2 m - Cavo di ricarica lungo per iPhone / iPad / iPod - Cavo da Lightning a USB - Certificato Apple MFi - Nero

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa
Cavo da USB a Lightning da 3 m - Cavo di ricarica lungo per iPhone / iPad / iPod - Cavo da Lightning a USB - Certificato Apple MFi - Nero
USBLT3MB
Cavo da USB a Lightning da 3 m - Cavo di ricarica lungo per iPhone / iPad / iPod - Cavo da Lightning a USB - Certificato Apple MFi - Nero

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa
Cavo da Lightning a USB a spirale da 0,3 m - Cavo di ricarica Lightning per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Cavo da Lightning a USB - Bianco
€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Cavo da Lightning a USB a spirale da 0,6 m - Cavo di ricarica Lightning per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Cavo da Lightning a USB - Bianco
USBCLT60CMW
Cavo da Lightning a USB a spirale da 0,6 m - Cavo di ricarica Lightning per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Cavo da Lightning a USB - Bianco

Questo cavo a spirale da 60 cm permette di ricaricare in automobile i dispositivi dotati di connettore Lightning Apple® con un minore ingombro

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - blu
USBLT1MBL
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - blu

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo da USB a Lightning da 30 cm - Cavo di ricarica corto per iPhone / iPad / iPod - Cavo di ricarica da Lightning a USB - Certificato Apple MFi - Nero
USBLT30CMB
Cavo da USB a Lightning da 30 cm - Cavo di ricarica corto per iPhone / iPad / iPod - Cavo di ricarica da Lightning a USB - Certificato Apple MFi - Nero

Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo da Lightning a USB a spirale da 0,3 m - Cavo di ricarica Lightning per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Cavo da Lightning a USB - Nero
USBCLT30CMB
Cavo da Lightning a USB a spirale da 0,3 m - Cavo di ricarica Lightning per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Cavo da Lightning a USB - Nero

Questo cavo a spirale da 30 cm permette di ricaricare in automobile i dispositivi dotati di connettore Lightning Apple® con un minore ingombro

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa
Cavo connettore Lightning a 8 pin Apple nero a USB a spirale da 60 cm per iPhone / iPod / iPad
USBCLT60CMB
Cavo connettore Lightning a 8 pin Apple nero a USB a spirale da 60 cm per iPhone / iPod / iPad

Questo cavo a spirale da 60 cm permette di ricaricare in automobile i dispositivi dotati di connettore Lightning Apple® con un minore ingombro

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Cavo da micro USB a Lightning da 10 cm (4 pollici) - Adattatore connettore da Lightning a 8 pin da Micro USB 2.0 a Apple per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Bianco
€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Adattatore da Micro USB a Lightning - Connettore da micro USB a Lightning compatto per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Bianco
USBUBLTADPW
Adattatore da Micro USB a Lightning - Connettore da micro USB a Lightning compatto per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Bianco

Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa
Adattatore da Micro USB a Lightning - Connettore da micro USB a Lightning compatto per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Nero
USBUBLTADPB
Adattatore da Micro USB a Lightning - Connettore da micro USB a Lightning compatto per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Nero

Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa
Cavo da micro USB a Lightning da 10 cm - Adattatore connettore da Lightning a 8 pin da Micro USB 2.0 a Apple per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Nero
USBUBLTB
Cavo da micro USB a Lightning da 10 cm - Adattatore connettore da Lightning a 8 pin da Micro USB 2.0 a Apple per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Nero

Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Cavo di ricarica 2 in 1 da 1m - Da USB a Lightning o Micro-USB per iPhone / iPad / iPod / Android - Certificato Apple MFi - Caricabatterie multi-telefono - USB 2.0
€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Cavo di ricarica multiplo USB da 1m - Adattatore da USB a Micro-USB o USB-C o Lightning per iPhone / iPad / iPod / Android - Certificato Apple MFi - Caricatore USB 3 in 1 - Intrecciato
€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Cavo di ricarica 2 in 1 da 1 m - Da USB a Lightning o Micro-USB per iPhone / iPad / iPod / Android - Certificato Apple MFi - Caricabatterie multi-telefono - USB 2.0
€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Cavo di ricarica 3 in 1 da 1m - Multi USB a Lightning o Dock a 30 pin o Micro-USB per iPhone / iPad / iPod / Android - Certificato Apple MFi - USB 2.0
LTADUB1MB
Cavo di ricarica 3 in 1 da 1m - Multi USB a Lightning o Dock a 30 pin o Micro-USB per iPhone / iPad / iPod / Android - Certificato Apple MFi - USB 2.0

Un solo cavo per ricaricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB, iPhone, iPod o iPad

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa

Accessori