StarTech.com

Cavo da USB a Lightning da 2 m - Cavo di ricarica lungo per iPhone / iPad / iPod - Cavo da Lightning a USB - Certificato Apple MFi - Nero

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

ID prodotto: USBLT2MB

  • 1 connettore lightning Apple (8 pin)
  • 1 connettore maschio USB ‘A’
  • Connettore lightning reversibile
Ulteriori Informazioni
  • Lunghezza del cavo di 2 m
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps
€ 20,99 EUR IVA esclusa
€ 25,61 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 22/28 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 66 g [2.3 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 20.1 cm [7.9 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Peso spedizione (confezione) 112 g [4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo connettore lighting a USB nero 2 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo da USB a Lightning da 30 cm - Cavo di ricarica corto per iPhone / iPad / iPod - Cavo di ricarica da Lightning a USB - Certificato Apple MFi - Nero
USBLT30CMB
Cavo da USB a Lightning da 30 cm - Cavo di ricarica corto per iPhone / iPad / iPod - Cavo di ricarica da Lightning a USB - Certificato Apple MFi - Nero

Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 1m per iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 1m per iPhone / iPod / iPad

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa