StarTech.com

Cavo di ricarica 2 in 1 da 1 m - Da USB a Lightning o Micro-USB per iPhone / iPad / iPod / Android - Certificato Apple MFi - Caricabatterie multi-telefono - USB 2.0

Un solo cavo per ricaricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB, iPhone, iPod o iPad

ID prodotto: LTUB1MWH

  • Il design del cavo tutto in uno permette di ricaricare i dispositivi con Apple Lightning o Micro USB in qualsiasi luogo
  • Massima affidabilità, con garanzia StarTech.com di 2 anni
€ 28,99 EUR IVA esclusa
€ 35,37 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.8 cm [0.3 in]
Colore Bianco
Diametro filo 24/28 AWG
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 34 g [1.2 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 82 mm [3.2 in]
Peso spedizione (confezione) 55 g [1.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo combo Lightning / Micro USB a USB

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di ricarica 2 in 1 da 1m - Da USB a Lightning o Micro-USB per iPhone / iPad / iPod / Android - Certificato Apple MFi - Caricabatterie multi-telefono - USB 2.0
€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Cavo di ricarica 3 in 1 da 1m - Multi USB a Lightning o Dock a 30 pin o Micro-USB per iPhone / iPad / iPod / Android - Certificato Apple MFi - USB 2.0
LTADUB1MB
Cavo di ricarica 3 in 1 da 1m - Multi USB a Lightning o Dock a 30 pin o Micro-USB per iPhone / iPad / iPod / Android - Certificato Apple MFi - USB 2.0

Un solo cavo per ricaricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB, iPhone, iPod o iPad

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa