Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Bianco
Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Apple® dotati di Lightning, anche all'interno di una custodia protettiva
ID prodotto: USBLT1MWS
- Alloggiamento per connettore slim Lightning
- Connettore lightning reversibile
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps
- Design del cavo leggero
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo slim Lightning a USB da 1 m USBLT1MWS è colorato per abbinarsi ai dispositivi mobili Phone®, iPod®, e iPad® di colore bianco e offre una soluzione affidabile per la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi mobili Apple® con il PC o computer Mac® attraverso una porta USB disponibile.
Il cavo presenta un alloggiamento del connettore slim Lightning che si collega al dispositivo anche all'interno di una custodia protettiva evitando di doverlo ogni volta rimuovere la cover per la ricarica o la sincronizzazione. Inoltre, il connettore a 8 pin reversibile può essere collegato a un dispositivo dotato di iOS con uno dei due lati rivolto verso l'alto, non è quindi possibile inserire in modo errato il cavo nel dispositivo.
Questo cavo leggero fornisce una soluzione portatile che lo rende ideale per essere trasportato come accessorio per laptop o iPad.
USBLT1MWS è certificato secondo gli standard Apple MFi ed essendo dotato della garanzia di 2 anni di StarTech.com, assicura prestazioni affidabili.
Il vantaggio StarTech.com
- Permette di conservare il dispositivo digitale portatile dotato di Lightning nella custodia protettiva anche durante la ricarica
- Completa i dispositivi mobili Apple® di colore bianco
- Massima affidabilità, con garanzia StarTech.com di 2 anni
Applicazioni
Permette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi digitali mobili Apple dotati di lightning
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933191 | |
UPC Code | 065030857482 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Nichel | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio | |
Connettore B | 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio | |
Note/requisiti speciali | ||
Nota | Larghezza del connettore Lightning di 7,7 mm (vedere disegno) | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Bianco | |
Diametro filo | 24/32 AWG | |
Lunghezza cavo | 1 m [3.3 ft] | |
Lunghezza prodotto | 1 m [3.3 ft] | |
Peso prodotto | 17 g [0.6 oz] | |
Stile connettori | Dritto | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 26 g [0.9 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo USB 1 m / Cavo per sincronizzazione |
Prodotti correlati
Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Bianco
Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning
Cavo lungo connettore lightning a 8 pin Apple bianco da 2 m a USB per iPhone / iPod / iPad
Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze
Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad bianco da 3 m
Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple bianco da 30cm a USB per iPhone / iPod / iPad
Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro
Cavo connettore corto Lightning a 8 pin Apple bianco da 15 cm a USB per iPhone / iPod / iPad
Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro
Cavo Lightning a USB con connettori in metallo Apple Premium - 1 m - Bianco
Permette di creare collegamenti eleganti e resistenti ai dispositivi Apple
Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Bianco
Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Apple® dotati di Lightning, anche all'interno di una custodia protettiva
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 1m - angolato
Permette di caricare o sincronizzare iPhone, iPod o iPad senza che il cavo sia d'intralcio
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 2m - angolato / bianco
Permette di caricare o sincronizzare iPhone, iPod o iPad a distanze maggiori senza che il cavo sia d'intralcio
Cavo Lightning a USB con connettori in metallo Apple Premium - 1 m - Nero
Permette di creare collegamenti eleganti e resistenti ai dispositivi Apple
Cavo connettore corto Lightning a 8 pin Apple a USB da 15cm nero per iPhone / iPod / iPad
Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro
Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Nero
Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Apple® dotati di Lightning, anche all'interno di una custodia protettiva
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 1m per iPhone / iPod / iPad
Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning
Cavo lungo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 2 m per iPhone / iPod / iPad
Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze
Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad nero 3 m
Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze
Cavo USB a Lightning a spirale da 0,3m - bianco
Consente di ricaricare iPad o iPhone all'interno del supporto da auto
Cavo USB a Lightning a spirale da 0,6m - bianco
Questo cavo a spirale da 60 cm permette di ricaricare in automobile i dispositivi dotati di connettore Lightning Apple® con un minore ingombro
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - giallo
Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - rosa
Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - blu
Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - verde
Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 30cm per iPhone / iPod / iPad
Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro
Cavo connettore Lightning a 8 pin Apple nero a USB a spirale da 30 cm per iPhone / iPod / iPad
Questo cavo a spirale da 30 cm permette di ricaricare in automobile i dispositivi dotati di connettore Lightning Apple® con un minore ingombro
Cavo connettore Lightning a 8 pin Apple nero a USB a spirale da 60 cm per iPhone / iPod / iPad
Questo cavo a spirale da 60 cm permette di ricaricare in automobile i dispositivi dotati di connettore Lightning Apple® con un minore ingombro
Cavo Lightning Apple con LED indicazione ricarica - Cavo Lightning a USB iPhone / iPod / iPad da 1m
Consente di individuare con certezza quando il tuo iPhone, iPod o iPad e completamente carico
Cavo connettore ad angolo lightning a 8 pin Apple a USB nero da 1 m per iPhone/iPod/iPad
Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® senza che il cavo sia d'intralcio
Cavo connettore ad angolo lightning a 8 pin Apple a USB nero da 2 m per iPhone/iPod/iPad
Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® a distanze maggiori senza che il cavo sia d'intralcio
Adattatore connettore Micro USB a Lightning Apple a 8 pin bianco per iPhone/iPod/iPad
Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB
Adattatore connettore Micro USB a Apple Lightning a 8 pin per iPhone / iPad / iPod - Bianco
Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB
Adattatore connettore Micro USB a Apple Lightning a 8 pin per iPhone / iPad / iPod - Nero
Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB
Adattatore connettore Micro USB a Lightning 8 pin di Apple nero per iPhone/iPod/iPad
Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB
Cavo 2 in 1 USB a Lightning 8 pin o Micro USB - cavo di ricarica o sincronizzazione da 1m
Un solo cavo per ricaricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB, iPhone, iPod o iPad
Cavo USB-C Multi Carica - Lightning USB, Micro-B - Intrecciato - 1m
Permette di caricare o sincronizzare il dispositivo mobile Apple Lightning, USB Type-C o Micro-USB utilizzando un singolo cavo
Cavo 2 in 1 USB a Lightning 8 pin o Micro USB - cavo di ricarica o sincronizzazione da 1m
Un solo cavo per ricaricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB, iPhone, iPod o iPad
Cavo di ricarica combo 3 in 1 USB a Micro USB / Lightning / 30-pin dock da 1m - Nero
Un solo cavo per ricaricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB, iPhone, iPod o iPad
Accessori
Caricatore da auto a doppia presa con cavo Lightning piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero
Consente di ricaricare due tablet iPad contemporaneamente utilizzando la porta di ricarica dell'auto o il nostro caricatore ad alta potenza
Caricatore accendisigari doppio con presa Adattatore Apple 8-pin Lightning e porta USB 2.0 - Alta Potenza (21 Watt / 4.2 Amp)
Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet iPad® in auto
Carica Batteria Auto con LED a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta Potenza ( 17W - 3.4 Amp)
Consente di ricaricare in auto il tablet e il cellulare contemporaneamente
Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero
Consente di ricaricare due tablet contemporaneamente utilizzando la porta di ricarica dell'auto o il nostro caricatore ad alta potenza
Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Bianco
Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto
Caricatore da Auto con doppia porta USB - 24W/4.8A - Nero
Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto
Caricatore per auto USB a due porte, 24 W/4,8 A, bianco
Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto
Caricatore accendisigari a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta potenza ( 17W - 3.4 Amp) - bianco
Consente di ricaricare in auto il tablet e il cellulare contemporaneamente
Caricatore da Parete USB con ricarica rapida 2.0 - Caricatore da viaggio internazionale - Nero
Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili a casa o in viaggio
Caricatore da Parete USB con ricarica rapida 2.0 - Caricatore da viaggio internazionale - Bianco
Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili a casa o in viaggio
Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale)
Permette di ricaricare tablet e cellulare contemporaneamente
Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale) - bianco
Consente di ricaricare tablet e cellulare contemporaneamente, praticamente in qualsiasi Paese del mondo
Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Nero
Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo in qualsiasi luogo del mondo
Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Bianco
Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo in qualsiasi luogo del mondo
HUB USB 3.0 a 7 porte con case metallico - Perno e concentratore USB 3.0 desktop/montabile a parete
Questo hub compatto e resistente consente di collegare 7 dispositivi ad alte prestazioni al computer o al Mac
HUB Industriale USB 3.0 a 7 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con Protezione ESD
Consente di aggiungere sette porte USB 3.0 utilizzando la guida DIN o un hub in metallo montabile sulla superficie della scrivania
HUB USB 3.0 a 7 porte alimentato - Perno e concentratore USB 3.0 ultra veloce - Nero
Consente di aggiungere 7 porte USB 3.0 esterne a un computer tramite una singola connessione USB
Resistente hub USB 3.0 per settore industriale a 4 porte predisposto per il montaggio
Consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 SuperSpeed esterne, tramite un unica connessione USB
HUB Industriale USB 3.0 a 10 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con ESD e protezione da sovratensioni
Consente di aggiungere dieci porte USB 3.0 (5 Gbps) utilizzando la guida DIN o un hub in metallo montabile sulla superficie
Hub USB 3.0 alimentato a 4 porte con 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A e 1 x 2A) - Box esterno in metallo per montaggio a parete
Consente l'aggiunta di 4 porte hub USB 3.0 oltre a 3 porte di caricamento USB dedicate (7 totali) utilizzando un'unica connessione host USB 3.0
Hub USB a 4 Porte - USB-A a 3x USB-A e 1x USB-C - Include Adattatore di Alimentazione
Per aggiungere al computer laptop quattro porte USB 3.0 (5 Gbps), di cui tre di tipo USB Type-A per la ricarica e la sincronizzazione e una porta USB Type-C
Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento
Consente di aggiungere esternamente delle porte USB 3.0 a 2x e delle porte USB 2.0 a 4x a un computer, tramite un'unica connessione USB 3.0
Hub USB 3.0 a 10 Porte di Ricarica e Sincronizzazione - 2 Porte x 1,5 Amp
Consente di aggiungere al computer dieci porte USB 3.0, due porte di ricarica in uscita
Hub USB 3.0 a 4 porte panello frontale – Alloggiamento 3,5 5,25"
Consente di aggiungere un hub USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte nell'apertura dell'alloggiamento frontale da 3,5" del case di un computer
Hub USB 3.0 a 4 Porte con Porta di Ricarica Dedicata - 1 Porta x 2,4 Amp
Consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 al computer oltre alla ricarica rapida di un dispositivo mobile
Hub USB 3.0 a 7 Porte con Porte di Ricarica Dedicate - 2 Porte x 2,4 Amp
Consente di aggiungere al computer sette porte USB 3.0 e due porte di ricarica rapida USB
Hub USB 3.0 a 4 porte - Mini Hub USB con porta di ricarica - Include Adattatore di Alimentazione
Hub portatile per l'aggiunta di quattro porte USB 3.0 esterne al computer laptop con funzionalità di ricarica del telefono
Stazione di caricamento USB dedicata con 7 porte (5 x 1 A, 2 x 2 A) - Caricatore USB multiporta indipendente
Consente la configurazione di una stazione di caricamento USB esterna a 7 porte per tablet, smartphone e altri dispositivi mobili
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Manuali:
-
USBLT1MxS_Dimensions.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USBLT1MWS_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.