StarTech.com

Cavo USB-C a Lightning da 2 m - Con certificazione Apple MFi - Colore bianco

Cavo USB Type-C a Lightning resistente | Fibra aramidica | Protezione EMI | Guaina TPE

ID prodotto: RUSBCLTMM2MW

  • Ricarica dei dispositivi con un cavo Lightning dotato di certificazione MFi progettato per resistere alla routine quotidiana
  • La fibra aramidica del Kevlar rinforza questa questo robusto cavo Lightening assicurando una resistenza alla trazione 5 volte superiore a quella dell'acciaio
  • Serracavo allungato testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°
Ulteriori Informazioni
  • Dotato di una morbida guaina in TPE, questo cavo Lightning a USB da 2 metri assicura la massima flessibilità nei collegamenti
  • Questo robusto cavo Lightning dispone di una protezione metallica intorno al circuito stampato che lo scherma dalle interferenze elettromagnetiche (EMI)
€ 21,99 EUR IVA esclusa
€ 26,83 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.6 cm [0.2 in]
Colore Bianco
Diametro filo 22/32 AWG
Larghezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2000 mm [78.7 in]
Peso prodotto 46 g [1.6 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 183 mm [7.2 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Peso spedizione (confezione) 73 g [2.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Lightning da 2 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB-C a Lightning da 1 m - Con certificazione Apple MFi - Colore nero
RUSBCLTMM1MB
Cavo USB-C a Lightning da 1 m - Con certificazione Apple MFi - Colore nero

Cavo USB Type-C a Lightning resistente | Fibra aramidica | Protezione EMI | Guaina TPE

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo USB-C a Lightning da 1 m - Con certificazione Apple MFi - Colore bianco
RUSBCLTMM1MW
Cavo USB-C a Lightning da 1 m - Con certificazione Apple MFi - Colore bianco

Cavo USB Type-C a Lightning resistente | Fibra aramidica | Protezione EMI | Guaina TPE

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa
Cavo USB-C a Lightning da 2 m - Con certificazione Apple MFi - Colore nero
RUSBCLTMM2MB
Cavo USB-C a Lightning da 2 m - Con certificazione Apple MFi - Colore nero

Cavo USB Type-C a Lightning resistente | Fibra aramidica | Protezione EMI | Guaina TPE

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa