StarTech.com

Cavo Thunderbolt 3 USB-C ( 40Gbps) da 0,5m - Compatibile con Thunderbolt e USB

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

ID prodotto: TBLT34MM50CM

  • Compatibile con dispositivi Thunderbolt, USB e DisplayPort
  • Supporta la trasmissione dati a 40 Gbps
  • Certificazione Thunderbolt
Ulteriori Informazioni
  • Monitor singolo a 5K a 60 Hz o due monitor 4K a 60 Hz
  • Docking con singolo cavo con alimentazione contemporanea del laptop
  • Consente il collegamento a margherita di 6 dispositivi
€ 27,99 EUR IVA esclusa
€ 34,15 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo cavo Thunderbolt™ 3 (40 Gbps) consente il collegamento a qualsiasi porta Thunderbolt USB-C (USB-C™) per fornire video e dati ai dispositivi Thunderbolt e USB. Inoltre, il cavo può fornire l’alimentazione per la ricarica dei dispositivi, permettendo di collegare fino a sei dispositivi Thunderbolt 3 nell’ambito di una connessione a margherita.

Thunderbolt 3 Logo

Trasferimento dei dati più veloce

Questo cavo supporta velocità di trasferimento dei dati a 40 Gbps quando è collegato a un dispositivo Thunderbolt 3, consentendo di trasferire file di foto e video a una velocità quattro volte superiore rispetto a un cavo USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps). È possibile ad esempio trasferire un film 4K nel giro di pochi secondi. Quando è collegato a un dispositivo USB 3.1, il cavo supporta velocità di trasferimento dei dati di 10 Gbps.

Compatibile con USB-C

Il cavo Thunderbolt 3 è pienamente compatibile con tutti i dispositivi USB 3.1 (5 Gbps) e può essere utilizzato per il caricamento e la sincronizzazione dei dispositivi portatili. È possibile anche collegare e alimentare laptop USB-C, come MacBook o Chromebook™, e periferiche USB-C come hard disk portatili ed docking station.

Video 4K completo

Il cavo supporta video 4K 60 Hz o 5K 60 Hz completo. È perfetto per collegare la docking station o il laptop a un monitor con risoluzione, contrasto e profondità del colore eccezionali, per un livello di dettaglio sorprendente.

Fornitura di alimentazione versatile

Questo cavo Thunderbolt 3 fornisce fino a 100 W di potenza per la ricarica di un laptop o l’alimentazione di un display, e 15W per dispositivi alimentati tramite bus, come i box esterni per disco rigido.

Collegamenti di rete Thunderbolt

Il cavo offre un modo facile per collegare più laptop dotati di Thunderbolt 3 per il collegamento di rete 10 Gb peer-to-peer. È perfetto per allestire piccoli gruppi di lavoro e condividere periferiche, quali stampanti e dispositivi di archiviazione. È possibile inoltre collegare due laptop Thunderbolt 3 tra loro, per le migrazioni dei PC.

TBLT34MM50CM è coperto dalla garanzia di 2 anni.

Impara di piu' su Thunderbolt

Applicazioni

Consente il collegamento a qualsiasi display o dispositivo dati Thunderbolt

Consente di collegare un laptop ThunderBolt 3 a una docking station e di alimentare contemporaneamente il laptop, con lo stesso cavo

Consente di allestire collegamenti di rete peer-to-peer per più laptop ThunderBolt 3

Consente di collegare, ricaricare e sincronizzare i dispositivi USB 3.1 (ad esempio, dispositivi mobili, dischi rigidi portatili e docking station) a un computer dotato di USB 3.1

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Maschio
Connettore B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Maschio
Alimentazione
Power Delivery 100W
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 7 mm [0.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
Peso prodotto 20 g [0.7 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 25 g [0.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB-C Thunderbolt™ 3 (40 Gbps) da 50cm

Certificazioni