StarTech.com

Cavo da USB 2.0 a USB-C di 2 m - Nero 

Cavo da USB-A a USB-C resistente | Fibra aramidica | Protezione EMI | Cavo TPE

ID prodotto: RUSB2AC2MB

  • Ricarica dei dispositivi con un cavo USB 2.0 di alta qualità, progettato per resistere alle attività quotidiane
  • La fibra aramidica Kevlar® rinforza questa questo robusto cavo USB-C assicurando una resistenza alla trazione 5 volte superiore a quella dell'acciaio
  • Serracavo allungato testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°
Ulteriori Informazioni
  • Dotato di una morbida guaina in TPE, questo cavo trasferimento dati USB a USB di 2 metri assicura la massima flessibilità nei collegamenti
  • Schermato contro le interferenze elettromagnetiche, questo cavo da USB 2.0 a USB-C dispone di una protezione metallica a salvaguardia del circuito stampato
€ 15,99 EUR IVA esclusa
€ 19,51 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5.000
Colore Nero
Diametro filo 22/32 AWG
Larghezza prodotto 10.000
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 45.000
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 70.000
Package Length 215.000
Package Width 125.000
Peso spedizione (confezione) 50.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo usb a a usb c

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo da USB 2.0 a USB-C di 1 m - Nero 
RUSB2AC1MB
Cavo da USB 2.0 a USB-C di 1 m - Nero 

Cavo da USB-A a USB-C resistente | Fibra aramidica | Protezione EMI | Cavo TPE

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa
Cavo da USB 2.0 a USB-C di 1 m - Bianco
Nuovo
RUSB2AC1MW
Cavo da USB 2.0 a USB-C di 1 m - Bianco

Cavo da USB-A a USB-C resistente | Fibra aramidica | Protezione EMI | Cavo TPE

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa
Cavo da USB 2.0 a USB-C di 2 m - Bianco
Nuovo
RUSB2AC2MW
Cavo da USB 2.0 a USB-C di 2 m - Bianco

Cavo da USB-A a USB-C resistente | Fibra aramidica | Protezione EMI | Cavo TPE

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa